17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が6型番あります。

セキュリーポット M1-104シリーズ【10個入り】

セキュリーポット M1-104シリーズ
通常単価(税別)
3,011円~5,596円
税込単価
3,312円~6,156円
通常出荷日:8日目
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中

容量

(L)

高さ

(mm)

胴径

(mm)

商品詳細種別

最小発注数量
88mL
55H
54
88mL
1パック

10個入り

182mL
69H
67
182mL
1パック

10個入り

282mL
73H
80
282mL
1パック

10個入り

342mL
89H
81
342mL
1パック

10個入り

420mL
81H
92
420mL
1パック

10個入り

520mL
101H
92
520mL
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,011円
( 3,312円 )
8日目
3,358円
( 3,694円 )
8日目
4,434円
( 4,877円 )
8日目
4,665円
( 5,132円 )
8日目
5,338円
( 5,872円 )
8日目
5,596円
( 6,156円 )
8日目
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

セキュリーポット M1-104シリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
セキュリーポット M1-104シリーズ
PE広口瓶 M1-003シリーズ
PE細口瓶 M1-001シリーズ
角型広口瓶 M1-016シリーズ
PE広口瓶(茶) M1-004シリーズ
角型細口瓶 M1-017シリーズ
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格3,011円-440円 -422円 -476円 -449円 -458円 -
通常出荷日8日目4日目4日目〜4日目〜4日目〜4日目〜
材質本体・蓋/ポリプロピレン本体/HDPE、Cap/HDPE、中栓/LDPE本体/HDPE、Cap/HDPE、中栓/LDPE本体/HDPE、Cap/HDPE、中栓/LDPE本体/HDPE、Cap/HDPE、中栓/LDPE本体/HDPE、Cap/HDPE、中栓/LDPE
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

樹脂製容器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト