17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が5型番あります。

セキュリテナー M1-103シリーズ【10個入り】

セキュリテナー M1-103シリーズ
通常単価(税別)
2,3923,903
税込単価
2,6314,293
通常出荷日:4日目~8日目
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中

容量

(L)

高さ

(mm)

胴径

(mm)

商品詳細種別

最小発注数量
50mL
55H
40
50mL
1パック

10個入り

75mL
82H
40
75mL
1パック

10個入り

135mL
77H
54
135mL
1パック

10個入り

178mL
103H
54
178mL
1パック

10個入り

245mL
88H
67
245mL
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,392
( 2,631 )
4日目
2,534
( 2,787 )
8日目
2,983
( 3,281 )
4日目
3,321
( 3,653 )
8日目
3,903
( 4,293 )
8日目

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

セキュリテナー M1-103シリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
セキュリテナー M1-103シリーズ
PE広口瓶 M1-003シリーズ
PE細口瓶 M1-001シリーズ
角型広口瓶 M1-016シリーズ
PE広口瓶(茶) M1-004シリーズ
角型細口瓶 M1-017シリーズ
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格2,392-440 -422 -476 -449 -458 -
通常出荷日4日目〜4日目4日目〜4日目〜4日目〜4日目〜
材質本体・蓋/ポリプロピレン本体/HDPE、Cap/HDPE、中栓/LDPE本体/HDPE、Cap/HDPE、中栓/LDPE本体/HDPE、Cap/HDPE、中栓/LDPE本体/HDPE、Cap/HDPE、中栓/LDPE本体/HDPE、Cap/HDPE、中栓/LDPE

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

樹脂製容器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト