17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が12型番あります。

シール容器 丸型 M1-084シリーズ

シール容器 丸型 M1-084シリーズ
通常単価(税別)
396726
税込単価
436799
通常出荷日:4日目~8日目
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中

容量

(L)

高さ

(mm)

胴径

(mm)

商品詳細種別

最小発注数量
85mL
37H
60
φ60mm 85mL
1個
200mL
47H
80
φ80mm 200mL
1個
380mL
58H
95
φ95mm 380mL
1個
550mL
68H
110
φ110mm 550mL
1個
900mL
77H
130
φ130mm 900mL
1個
1400mL
92H
150
φ150mm 1400mL
1個
50mL
22H
60
φ60mm 50mL
1個
100mL
25H
80
φ80mm 100mL
1個
270mL
46H
95
φ95mm 270mL
1個
470mL
53H
110
φ110mm 470mL
1個
700mL
56H
130
φ130mm 700mL
1個
110mL
65H
150
φ150mm 110mL
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
405
( 446 )
4日目
431
( 474 )
4日目
503
( 553 )
4日目
556
( 612 )
8日目
646
( 711 )
8日目
726
( 799 )
4日目
396
( 436 )
4日目
422
( 464 )
4日目
485
( 534 )
8日目
547
( 602 )
8日目
601
( 661 )
8日目
646
( 711 )
8日目
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

シール容器 丸型 M1-084シリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
シール容器 丸型 M1-084シリーズ
シール容器 角型 本体透明スチロール Kシリーズ
キャップシール
角型広口瓶 M1-016シリーズ
角型細口瓶 M1-017シリーズ
PE広口瓶 M1-003シリーズ
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格396-318 -2,065476 -458 -440 -
通常出荷日4日目〜1日目〜1日目4日目〜4日目〜4日目
材質本体/スチロール、蓋/LDPE本体:スチロール、蓋:LDPE塩ビ製本体/HDPE、Cap/HDPE、中栓/LDPE本体/HDPE、Cap/HDPE、中栓/LDPE本体/HDPE、Cap/HDPE、中栓/LDPE
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

樹脂製容器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト