17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が4型番あります。

PPサーブ【50~400個入り】

PPサーブ
通常単価(税別)
8,26328,532
税込単価
9,08931,385
通常出荷日:4日目~10日目
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中

容量

(L)

A×B×C

(mm)

コード番号

商品詳細種別

最小発注数量
5mL
21.3×28.9×16.2
0213-01
PPS-5 400本
1パック

400個入り

10mL
27.8×29.2×22.8
0213-02
PPS-10 200本
1パック

200個入り

25mL
32.1×47.6×27.8
0213-03
PPS-25 100本
1パック

100個入り

50mL
38.1×63.2×33.8
0213-04
PPS-50 50本
1パック

50個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
28,532
( 31,385 )
10日目
17,048
( 18,753 )
4日目
12,174
( 13,391 )
4日目
8,263
( 9,089 )
10日目

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

PPサーブのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
PPサーブ
細口規格瓶 褐色
PPパック L
PP滅菌瓶 広口 100ml
PPバット №1
PPパック S
メーカーアズワンアズワンケニス三商三商ケニス
通常価格8,263-10,567 -840619757558
通常出荷日4日目〜11日目〜5日目5日目8日目5日目
セット内容本体(PP)+キャップ3SPPハイシート付本体(ソーダガラス製)+スクリューキャップエンジ4Fハイシート付----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

樹脂製容器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト