17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

レジオネラ属菌自主検査キット本体

通常単価(税別)
115,162円
税込単価
126,678円
通常出荷日:1日目

【特長】・レジオネラ・ニューモフィラ1群による汚染状況が、約3時間以内に判定できます。・その場で迅速・...

詳細を確認

    型番:

    1-7294-01
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:
    -閉じる

    1-7294-01の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    1-7294-01
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    115,162円
    ( 126,678円 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・レジオネラ・ニューモフィラ1群による汚染状況が、約3時間以内に判定できます。
    ・その場で迅速・簡便に検査可能です。
    【商品仕様】
    ・本体
    ・検出範囲:50CFU/100mL~1000CFU/100mL
    ・原理:イムノクロマト法
    ・電圧:入力/7.2V/2A、出力/DC10V/1A
    ・定格運転時間:60分
    ・バケット材質:ステンレス(SUS304)
    ・電源:ニッケル水素充電池(内蔵)
    ・電源コード長:2m
    ・サイズ:ろ過装置/φ120×171mm(突起部含む)、バケット/460×315×300mm、電源ボックス/160×90×58mm
    ・重量:ろ過装置/約287g、バケット/約3kg、電源ボックス/約610g
    ・※公定法によるレジオネラ属菌検査(培養法)

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    レジオネラ属菌自主検査キット本体の型番1-7294-01のページです。 型番1-7294-01に関する仕様情報を記載しております。
    レジオネラ属菌自主検査キット本体のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    レジオネラ属菌自主検査キット本体
    拭き取り検査キット
    簡易異物検査ツール
    汚染度チェック用キット
    空中菌(カビ)サンプラー
    空中浮遊菌測定器 MAS-100 Eco
    メーカーアズワンケニスアズワンアズワンケニスケニス
    通常価格115,162円42,830円 -11,337円 -18,209円203,947円813,165円
    通常出荷日1日目7日目〜19日目〜1日目9日目25日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    微生物検査キットカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました