17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。

PTFE ピクノメーター(比重瓶) NR1180シリーズ

PTFE ピクノメーター(比重瓶) NR1180シリーズ
通常単価(税別)
10,720円~11,332円
税込単価
11,792円~12,465円
通常出荷日:4日目~9日目
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

容量

商品詳細種別

高さ

(mm)

最小発注数量
10cc
ピクノメーター(比重瓶) 10cc
29
1個
15cc
ピクノメーター(比重瓶) 15cc
37
1個
25cc
ピクノメーター(比重瓶) 25cc
52
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,720円
( 11,792円 )
4日目
11,128円
( 12,241円 )
9日目
11,332円
( 12,465円 )
4日目

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

PTFE ピクノメーター(比重瓶) NR1180シリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
PTFE ピクノメーター(比重瓶) NR1180シリーズ
ボーメ比重計 JCシリーズ
重液用比重計 JCシリーズ
PTFE分解容器
三商 石英セル用フタ PTFE製
比重カップ TP-401シリーズ
メーカーアズワンアズワンアズワンサンプラテック三商アズワン
通常価格10,720円-2,645円 -2,295円16,195円 -3,022円70,570円
通常出荷日4日目〜4日目4日目5日目4日目1日目
内径(φmm)29-----
フタ(mm)30φ×H22-----
外径(φmm)35-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

分析・検査関連製品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト