17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

3M(TM) PP製不織布デプスカートリッジ NT-Tシリーズ

3M(TM) PP製不織布デプスカートリッジ NT-Tシリーズ

通常単価(税別)
66,405129,412
税込単価
73,046142,353
通常出荷日:8日目~19日目

【特長】・特殊なろ材構造により、ろ液をろ材全体に均一に行き渡らせるため、カートリッジ全体で粒子を補足し...

詳細を確認
  • 最高使用温度
    80度
  • 推奨交換差圧
    0.14-0.21MPa
  • 材質
    本体/ポリプロピレン、ガスケット/ポリエチレン
未確定 16 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • ろ過精度(μm)

  • カートリッジ長さ

  • 商品詳細種別

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内
    • 19日以内

型番リスト

表示件数

ろ過精度

(μm)

カートリッジ長さ

商品詳細種別

最小発注数量
2
10インチ
カートリッジ長さ10インチ ろ過精度2μm
1個
3
10インチ
カートリッジ長さ10インチ ろ過精度3μm
1個
5
10インチ
カートリッジ長さ10インチ ろ過精度5μm
1個
10
10インチ
カートリッジ長さ10インチ ろ過精度10μm
1個
20
10インチ
カートリッジ長さ10インチ ろ過精度20μm
1個
40
10インチ
カートリッジ長さ10インチ ろ過精度40μm
1個
50
10インチ
カートリッジ長さ10インチ ろ過精度50μm
1個
70
10インチ
カートリッジ長さ10インチ ろ過精度70μm
1個
2
20インチ
カートリッジ長さ20インチ ろ過精度2μm
1個
3
20インチ
カートリッジ長さ20インチ ろ過精度3μm
1個
5
20インチ
カートリッジ長さ20インチ ろ過精度5μm
1個
10
20インチ
カートリッジ長さ20インチ ろ過精度10μm
1個
20
20インチ
カートリッジ長さ20インチ ろ過精度20μm
1個
40
20インチ
カートリッジ長さ20インチ ろ過精度40μm
1個
50
20インチ
カートリッジ長さ20インチ ろ過精度50μm
1個
70
20インチ
カートリッジ長さ20インチ ろ過精度70μm
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
66,405
( 73,046 )
19日目
66,405
( 73,046 )
19日目
66,405
( 73,046 )
19日目
66,405
( 73,046 )
19日目
66,405
( 73,046 )
19日目
66,405
( 73,046 )
19日目
66,405
( 73,046 )
19日目
66,405
( 73,046 )
19日目
129,412
( 142,353 )
19日目
129,412
( 142,353 )
19日目
129,412
( 142,353 )
8日目
129,412
( 142,353 )
19日目
129,412
( 142,353 )
19日目
129,412
( 142,353 )
19日目
129,412
( 142,353 )
19日目
129,412
( 142,353 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・特殊なろ材構造により、ろ液をろ材全体に均一に行き渡らせるため、カートリッジ全体で粒子を補足し、優れたろ過精度とライフを実現します。
・オールポリプロピレン製のクリーンな構造です。
・21CFR(食品衛生法規格)に適合しています。
・低圧力損出で高流量を実現しています。
・飲料用水、仕込み水のろ過、エッチング、レジスト液のろ過、輸液、製造用水のろ過に適しています。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

3M(TM) PP製不織布デプスカートリッジ NT-Tシリーズ のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
3M(TM) PP製不織布デプスカートリッジ NT-Tシリーズ
活性炭フィルターカートリッジ (ACFSシリーズ)
セントリコンプラス70 3K/100K
ミニザルトRC25AC 0.45μm
ミニザルトHY 0.2μm LL型 50個入
ミニザルトRC15 0.2μm LS型 500個入
メーカーアズワンアズワン東京硝子器械ザルトリウスザルトリウスザルトリウス
通常価格66,405-67,735 -45,18219,84523,19784,946
通常出荷日8日目〜12日目〜6日目1日目7日目20日目
最高使用温度80度80℃----
推奨交換差圧0.14-0.21MPa-----
材質本体/ポリプロピレン、ガスケット/ポリエチレン繊維状活性炭・ヤシガラ活性炭・耐熱バインダー繊維----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

フィルターカートリッジカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト