17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。

PTFE バブラーボート丸型 NR1049シリーズ

PTFE バブラーボート丸型 NR1049シリーズ
通常単価(税別)
65,46886,897
税込単価
72,01595,587
通常出荷日:9日目

【特長】・オールふっ素樹脂製・耐薬性が極めて優れておりフッ素化合物を除くほとんどの酸・アルカリ溶剤等に...

詳細を確認
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

サイズ

(mm)

詳細タイプ

商品詳細種別

最小発注数量
Φ55×26H
ビーカー500cc用
バブラーボート丸型 Φ55×26H
1個
Φ73×26H
ビーカー1000cc用
バブラーボート丸型 Φ73×26H
1個
Φ98×26H
ビーカー2000cc用
バブラーボート丸型 Φ98×26H
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
65,468
( 72,015 )
9日目
73,631
( 80,994 )
9日目
86,897
( 95,587 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・オールふっ素樹脂製
・耐薬性が極めて優れておりフッ素化合物を除くほとんどの酸・アルカリ溶剤等に侵されません
・500ccビーカーに丁度納まるサイズです

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

PTFE バブラーボート丸型 NR1049シリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
PTFE バブラーボート丸型 NR1049シリーズ
卓上小型遠心機 本体
メンブレンフィルター(親水性PTFEタイプ)孔径:0.2μm
メンブレンフィルター(親水性PTFEタイプ)孔径:0.1μm
ビバスピン(遠心式フィルタユニット) VSシリーズ
超低吸着 遠心式ろ過ユニット VNシリーズ
メーカーアズワンアズワンアドバンテック東洋アドバンテック東洋ケニスアズワン
通常価格65,468-28,26421,728 -21,728 -20,106 -21,332 -
通常出荷日9日目1日目1日目〜1日目9日目1日目〜
商品タイプバブラー・分析用消耗品遠心分離機メンブレンフィルターメンブレンフィルターフィルターホルダー・濾過ユニットフィルターホルダー・濾過ユニット
最高使用温度(℃)100以下-----
使用ガス圧力0.007~0.2MPa以下(常温)-----
付属品PFAエルボ継手、PFAチューブΦ4×Φ6(1m)ローター(A08-2、A02-PCR8各1個)、アダプター(SA02P2、SA05P2各8個)----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

遠心分離機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト