17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

162-4000 クリスタル研磨キット 61-7000-80 61-7000-80

162-4000 クリスタル研磨キット 61-7000-80

通常単価(税別)
239,937円
税込単価
263,931円
通常出荷日:35日目

【特長】・NaClやKBrなど様々なクリスタルの研磨に必要な道具が揃っています。・標準サイズのクリスタ...

詳細を確認

    型番:

    61-7000-80
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    61-7000-80の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 35日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    61-7000-80
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    239,937円
    ( 263,931円 )
    35日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・NaClやKBrなど様々なクリスタルの研磨に必要な道具が揃っています。
    ・標準サイズのクリスタルを磨くのに十分な大きさです。
    ・コンパクト収納。
    【商品仕様】
    ・内容:木製基板、ガラスプレート、研磨パッド、ブラシ、コンパウンド

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    162-4000 クリスタル研磨キット 61-7000-80の型番61-7000-80のページです。 型番61-7000-80に関する仕様情報を記載しております。
    162-4000 クリスタル研磨キット 61-7000-80のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    162-4000 クリスタル研磨キット 61-7000-80
    162-4000 クリスタル研磨キット 162-4000
    スライド染色用バスケット B-60
    スライド架 20枚用
    ボール紙製マッペ 5枚用
    プレパラートボックス 3枚用 プラスチック製 郵便用 1入
    メーカーアズワンPIKE Technologies東京硝子器械三商ケニス三商
    通常価格239,937円239,937円7,929円1,021円994円618円
    通常出荷日35日目35日目8日目4日目5日目4日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    オペクト収納・スライドグラス関連カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました