ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
新潟精機(SK) 単品ブロックゲージ 0級相当品 |
|
ミスミ デジタルアングルゲージ MDAG |
|
ミツトヨ 572シリーズ ABSデジマチック測長ユニットSD・SDV |

マニュアルでの細胞回収や、ディッシュからの細胞回収に適しています。

サーモフィッシャーサイエンティフィック
滅菌三角フラスコ(ベントフィルターキャップ平底・バッフル底) 125~2800ml

アルインコ
アルミ製折りたたみ式リヤカー 幅
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アズワン
ステンレスシャーレ
4.3通常価格(税別):1,309円~

ミスミ
ミスミ クリーンルーム用綿棒 クリーンルームCLASS10
0通常価格(税別):1,000円~

アズワン
ガラス角板
5通常価格(税別):1,119円~

ハイロジック
アクリル板 透明 厚み:2~5mm
4.8通常価格(税別):1,060円~

ワーゼフ
ラボジャッキ(ノブハンドル式)
4.1通常価格(税別):6,866円~

アズワン
シリカゲル(乾燥剤)
0通常価格(税別):4,653円~

HUBY
工業用綿棒(先端コーン型5.0mm) コットンアプリケーター
4通常価格(税別):643円~

日本綿棒
工業用綿棒(先端砲弾型)軸:紙
4通常価格(税別):329円~

アズワン
ステンレス冷却蛇管
4通常価格(税別):18,017円~