17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

オートクレーブワゴン (固定金具/SUS304) W1G-Aシリーズ

オートクレーブワゴン (固定金具/SUS304) W1G-Aシリーズ

通常単価(税別)
180,190248,544
税込単価
198,209273,398
通常出荷日:25日目

オートクレーブワゴン(固定金具/SUS304)W1G-Aシリーズφ100MCナイロン車/ステンレス金具...

詳細を確認
  • 高さ (mm)
    815
未確定 8 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • 間口(mm)

  • 奥行(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 25日以内

型番リスト

表示件数

間口

(mm)

奥行

(mm)

最小発注数量
460
610
1個
460
760
1個
460
910
1個
460
1070
1個
610
610
1個
610
760
1個
610
910
1個
610
1070
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
180,190
( 198,209 )
25日目
191,582
( 210,740 )
25日目
198,703
( 218,573 )
25日目
208,671
( 229,538 )
25日目
200,127
( 220,140 )
25日目
205,823
( 226,405 )
25日目
214,367
( 235,804 )
25日目
248,544
( 273,398 )
25日目

詳細情報

基本情報

オートクレーブワゴン(固定金具/SUS304)W1G-Aシリーズ
φ100MCナイロン車/ステンレス金具/自在車/2輪ストッパー付(ねじ径:UNF1/2×20山)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

オートクレーブワゴン (固定金具/SUS304) W1G-Aシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
オートクレーブワゴン (固定金具/SUS304) W1G-Aシリーズ
W1G-A6110ACオートクレブワゴン
W1G-A4609ACオートクレブワゴン
W1G-A4610ACオートクレブワゴン
W1G-A6109ACオートクレブワゴン
W1G-A4607ACオートクレブワゴン
メーカーアズワンキャニオンキャニオンキャニオンキャニオンキャニオン
通常価格180,190-163,953131,074168,546173,147130,507
通常出荷日25日目19日目19日目19日目19日目19日目
高さ(mm)815-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ステンレス製ワゴンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト