ファクトリーサプライ用品技術窓口

アズワン TW1A-P4609 タンクワゴン 61-3805-55

アズワン TW1A-P4609 タンクワゴン

通常単価(税別)
137,089円
税込単価
150,798円
通常出荷日:25日目

【特長】・φ390以下のタンクが上段に2個載ります。【商品仕様】・サイズ(呼寸)mm:D460×W91...

詳細を確認
  • 間口 (mm)
    460
  • 奥行 (mm)
    910
  • 高さ (mm)
    995
  • 最大積載量 (kg/台)
    約150
  • 段数 (段)
    2
  • 材質
    棚板上段(板棚)/SUS430 下段(あみ棚)/スチール(パウダーコーティング アースグレー色) テーパー(固定金具)/ABS 柱/SUS430(キャップ/PE・ナット/アルミ) トップハンドル/SUS304 E型枠/SUS304
  • キャスター
    Φ125ゴム車 スチール金具 自在車 2輪ストッパー付(ねじ径 UNF1/2×20山) クッションゴム/ウレタン
  • 製造国
    日本

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番:

61-3805-55
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

61-3805-55の仕様・寸法情報

間口(mm)
460
奥行(mm)
910
高さ(mm)
995
最大積載量(kg/台)
約150
段数(段)
2
材質
棚板上段(板棚)/SUS430 下段(あみ棚)/スチール(パウダーコーティング アースグレー色) テーパー(固定金具)/ABS 柱/SUS430(キャップ/PE・ナット/アルミ) トップハンドル/SUS304 E型枠/SUS304
キャスター
Φ125ゴム車 スチール金具 自在車 2輪ストッパー付(ねじ径 UNF1/2×20山) クッションゴム/ウレタン
製造国
日本

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 25日以内

型番リスト

表示件数
型番
61-3805-55
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
137,089円
( 150,798円 )
25日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・φ390以下のタンクが上段に2個載ります。
【商品仕様】
・サイズ(呼寸)mm:D460×W910×H995
・段数:2段
・材質:棚板上段(板棚)/SUS430 下段(あみ棚)/スチール(パウダーコーティング アースグレー色) テーパー(固定金具)/ABS 柱/SUS430(キャップ/PE・ナット/アルミ) トップハンドル/SUS304 E型枠/SUS304
・キャスター:φ125ゴム車 スチール金具 自在車 2輪ストッパー付(ねじ径 UNF1/2×20山) クッションゴム/ウレタン
・耐荷重:約150Kg/台(均等静止荷重)
・お客様組立品
・製造国:日本

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

アズワン TW1A-P4609 タンクワゴンの型番61-3805-55のページです。 型番61-3805-55に関する仕様情報を記載しております。
アズワン TW1A-P4609 タンクワゴンのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アズワン TW1A-P4609 タンクワゴン
キャニオン TW1A-P4609 タンクワゴン
TW1A-S4609 タンクワゴン
W1C-A4609 W1型 ワゴン
タンクワゴン ステンレス仕様
アズワン WWC1-S4607 キャンベックワゴン
メーカーアズワンキャニオンアズワンキャニオンキャニオンアズワン
通常価格137,089円114,346円162,627円109,282円131,354円384,304円
通常出荷日25日目19日目25日目15日目22日目25日目
間口(mm)460-460--460
奥行(mm)910-910--760
高さ(mm)995-995--1050
最大積載量(kg/台)約150-約150---
段数(段)2-2--2
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ステンレス製ワゴンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました