17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

メイドワゴンC

メイドワゴンC

通常単価(税別)
156,741円~239,241円
税込単価
172,415円~263,165円
通常出荷日:19日目

メイドワゴンC棚板は25mmピッチ上下移動可能。耐荷重:約200Kg/台

  • 高さ (mm)
    1115
  • 最大積載量 (kg/台)
    約200
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • 間口(mm)

  • 奥行(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

型番リスト

表示件数

間口

(mm)

奥行

(mm)

最小発注数量
610
1070
1個
460
760
1個
610
1070
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
170,316円
( 187,348円 )
19日目
156,741円
( 172,415円 )
19日目
239,241円
( 263,165円 )
19日目

詳細情報

基本情報

メイドワゴンC
棚板は25mmピッチ上下移動可能。
耐荷重:約200Kg/台

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

メイドワゴンCのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
メイドワゴンC
メイドワゴンA MWAシリーズ
メイドワゴンB MWBBシリーズ
C7A-P4609 C7型ストックカート
C7A-P6109 C7型ストックカート
C7A-P4612 C7型ストックカート
メーカーアズワンアズワンアズワンキャニオンキャニオンキャニオン
通常価格156,741円-105,326円 -173,829円 -195,535円219,308円219,461円
通常出荷日19日目9日目19日目19日目19日目19日目
高さ(mm)1115890890---
最大積載量(kg/台)約200約200約200---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スチール製ワゴンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト