17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

メイドワゴンB MWBBシリーズ

メイドワゴンB MWBBシリーズ

通常単価(税別)
173,829円~227,468円
税込単価
191,212円~250,215円
通常出荷日:19日目

メイドワゴンB MWBBシリーズバッグ容量/約60リットル,耐荷重:約200Kg/台

  • 間口 (mm)
    460
  • 奥行 (mm)
    1220
  • 高さ (mm)
    890
  • 最大積載量 (kg/台)
    約200
型番リスト から選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

型番リスト

表示件数
最小発注数量
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
173,829円
( 191,212円 )
19日目
227,468円
( 250,215円 )
19日目

詳細情報

基本情報

メイドワゴンB MWBBシリーズ
バッグ容量/約60リットル,耐荷重:約200Kg/台

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

メイドワゴンB MWBBシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
メイドワゴンB MWBBシリーズ
メイドワゴンA MWAシリーズ
メイドワゴンC
ツールワゴン 2シリーズ
MWAA-P4609G メイドワゴンA緑
ワークテーブル150シリーズ キャビネットワゴン UCWシリーズ
メーカーアズワンアズワンアズワンケニスキャニオンアズワン
通常価格173,829円-105,326円 -156,741円 -31,826円 -105,326円58,319円 -
通常出荷日19日目9日目19日目6日目〜9日目9日目
間口(mm)460460-654-441
奥行(mm)1220910-361-442
高さ(mm)8908901115887-550
最大積載量(kg/台)約200約200約200---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スチール製ワゴンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト