17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

サイドアップワゴン (棚板・柱/SUS304) RWA-Sシリーズ

サイドアップワゴン (棚板・柱/SUS304) RWA-Sシリーズ

通常単価(税別)
139,652171,361
税込単価
153,617188,497
通常出荷日:25日目

サイドアップワゴン(棚板・柱/SUS304)RWA-Sシリーズ棚板は25mmピッチ上下移動可能。耐荷重...

詳細を確認
  • 高さ (mm)
    960
  • 最大積載量 (kg/台)
    約200
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • 間口(mm)

  • 奥行(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 25日以内

型番リスト

表示件数

間口

(mm)

奥行

(mm)

最小発注数量
460
760
1個
460
910
1個
610
760
1個
610
910
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
139,652
( 153,617 )
25日目
153,608
( 168,969 )
25日目
157,405
( 173,146 )
25日目
171,361
( 188,497 )
25日目

詳細情報

基本情報

サイドアップワゴン(棚板・柱/SUS304)RWA-Sシリーズ
棚板は25mmピッチ上下移動可能。
耐荷重:約200Kg/台

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

サイドアップワゴン (棚板・柱/SUS304) RWA-Sシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サイドアップワゴン (棚板・柱/SUS304) RWA-Sシリーズ
サイドアップワゴン (柱/SUS430) RWA-Pシリーズ
W4型 ステンレスワゴン (棚板・柱/SUS304)
W12型 ステンレスワゴン (棚板・柱/SUS304)
W16型 ステンレスワゴン (棚板・柱/SUS304)
W8型 ステンレスワゴン (棚板・柱/SUS304)
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格139,652-78,137 -129,934 -156,392 -152,493 -129,111 -
通常出荷日25日目25日目9日目9日目9日目9日目
高さ(mm)960960815890815960
最大積載量(kg/台)約200約200約200約200約200約200

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ステンレス製ワゴンカテゴリの売れ筋ランキング