17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

サイドアップワゴン (柱/SUS430) RWA-Pシリーズ

サイドアップワゴン (柱/SUS430) RWA-Pシリーズ

通常単価(税別)
78,13794,118
税込単価
85,951103,530
通常出荷日:25日目

サイドアップワゴン(柱/SUS430)RWA-Pシリーズ.棚板は25mmピッチ上下移動可能。耐荷重:約...

詳細を確認
  • 高さ (mm)
    960
  • 最大積載量 (kg/台)
    約200
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • 間口(mm)

  • 奥行(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 25日以内

型番リスト

表示件数

間口

(mm)

奥行

(mm)

最小発注数量
460
760
1個
460
910
1個
610
760
1個
610
910
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
78,137
( 85,951 )
25日目
81,667
( 89,834 )
25日目
86,765
( 95,442 )
25日目
94,118
( 103,530 )
25日目

詳細情報

基本情報

サイドアップワゴン(柱/SUS430)RWA-Pシリーズ.
棚板は25mmピッチ上下移動可能。
耐荷重:約200kg/台

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

サイドアップワゴン (柱/SUS430) RWA-Pシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サイドアップワゴン (柱/SUS430) RWA-Pシリーズ
RWA-P4607 サイドアップワゴン
RWA-P4609 サイドアップワゴン
RWA-P6109 サイドアップワゴン
サイドアップワゴン (棚板・柱/SUS304) RWA-Sシリーズ
立ち作業用ワゴン (棚板上段/SUS430) W3B-Pシリーズ
メーカーアズワンキャニオンキャニオンキャニオンアズワンアズワン
通常価格78,137-65,24565,96576,018139,652 -74,300 -
通常出荷日25日目19日目19日目19日目25日目9日目
高さ(mm)960---960890
最大積載量(kg/台)約200---約200約200

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ステンレス製ワゴンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト