ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

マイクロチューブストレージボックス

マイクロチューブストレージボックス 62-1609-71
通常単価(税別)
10,700
税込単価
11,770
通常出荷日:1日目

【商品仕様】・1.5~2.0mLマイクロチューブ・クライオバイアルを100本保存できるボックスです・サ...

詳細を確認

型番:

62-1609-71
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

62-1609-71の仕様・寸法情報

外寸法(mm)
141×151×57
ナチュラル
材質
ポリプロピレン
商品詳細種別
100本 ナチュラル

商品情報

【商品仕様】
型番:62-1609-71
・材質:ポリプロピレン
・外寸法:141×151×57mm
・色:ナチュラル
・入数:1ケース(5個)

型番リスト

表示件数
型番
62-1609-7162-1609-71

商品詳細種別

最小発注数量
ナチュラル
100本 ナチュラル
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,700
( 11,770 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・1.5~2.0mLマイクロチューブ・クライオバイアルを100本保存できるボックスです
・サンプル識別のため、本体底部分に数字とアルファベットのナンバリング付きです
・片手で容易に開閉できるヒンジフタ付きです
・フタは180°開き、取り外すことができます

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

マイクロチューブストレージボックスの型番62-1609-71のページです。 型番62-1609-71に関する仕様情報を記載しております。
マイクロチューブストレージボックスのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マイクロチューブストレージボックス
ピペックス 4型 6型
テーブルウェアーラック 6仕切り HT-6-195
ボトルホルダー
アルティア トール下段引出ユニット
3方ピペット立て
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格10,70021,168 -13,8007,700119,4505,100 -
通常出荷日1日目1日目10日目1日目1日目1日目
外寸法(mm)141×151×57-250×500×225360×360×70-150×150×150
材質ポリプロピレン-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

収納・整理・保管カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト