17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。

貯蔵ラック MDFシリーズ チェストタイプ用

通常単価(税別)
22,70829,220
税込単価
24,97932,142
通常出荷日:4日目~15日目
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

サイズ

棚段数

適合機種

幅×奥行×高さ(外寸)

商品詳細種別

最小発注数量
-
7段
MDF-193AT/193/C8V1
162mm×157mm×414mm
幅162×奥行157×高さ414mm
1個
-
10段
MDF-C2156VA/C2156VAN
162mm×157mm×585mm
幅162×奥行157×高さ585mm
1個
ハーフ
7段
MDFチェストタイプ全機種用
88mm×157mm×414mm
幅88×奥行157×高さ414mm
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
27,052
( 29,757 )
4日目
29,220
( 32,142 )
13日目
22,708
( 24,979 )
15日目

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

貯蔵ラック MDFシリーズ チェストタイプ用のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
貯蔵ラック MDFシリーズ チェストタイプ用
貯蔵ラック MDFシリーズ アップライトタイプ用
貯蔵ボックス MDFシリーズ
貯蔵ケース MDFシリーズ MDF-DC700VX/DC500VX用
MDF-2081BX-PJ 貯蔵ボックス
セラムチューブ用ラック
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン東京硝子器械
通常価格22,708-33,55729,654 -31,389 -33,5578,933 -
通常出荷日4日目〜4日目〜4日目〜13日目4日目6日目
適用チューブサイズ1.2mL・2mL-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

収納・整理・保管カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト