17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が4型番あります。

貯蔵ボックス MDFシリーズ【24~30個入り】

貯蔵ボックス MDFシリーズ
通常単価(税別)
29,65436,810
税込単価
32,61940,491
通常出荷日:4日目~13日目
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

ボックスカラー

梱包個数

適用チューブ×本数

幅×奥行×高さ(外寸)

商品詳細種別

最小発注数量
-
-
-
-
-
1パック

30個入り

ピンク
30個/箱
1.2mL・2mL×50本
76mm×148mm×52mm
幅76×奥行148×高さ52mm
1パック

30個入り

グレー
24個/箱
4mL×100本
148mm×148mm×78mm
幅148×奥行148×高さ78mm
1パック

24個入り

イエロー
24個/箱
4mL×81本
134mm×134mm×78mm
幅134×奥行134×高さ78mm
1パック

24個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
36,810
( 40,491 )
4日目
30,305
( 33,336 )
4日目
32,256
( 35,482 )
13日目
29,654
( 32,619 )
13日目

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

貯蔵ボックス MDFシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
貯蔵ボックス MDFシリーズ
貯蔵ラック MDFシリーズ アップライトタイプ用
MDF-2081BX-PJ 貯蔵ボックス
貯蔵ケース MDFシリーズ MDF-DC700VX/DC500VX用
ピペットボックス
ナインボックス
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンケニスケニス
通常価格29,654-33,55733,55731,389 -2,95810,299 -
通常出荷日4日目〜4日目〜4日目13日目5日目5日目〜

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

収納・整理・保管カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト