17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

貯蔵ケース MDFシリーズ

通常単価(税別)
28,13633,557
税込単価
30,95036,913
通常出荷日:4日目~13日目
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

仕様

適合機種

幅×奥行×高さ(外寸)

商品詳細種別

最小発注数量
MDF-C2156VA/C2156VAN:収納個数:最大9個
-
207mm×144mm×539mm(把手を含む)
幅207×奥行144×高さ539mm(把手を含む)
1個
MDF-C8V1:収納個数:最大5個、MDF-193/193AT:収納個数:最大6個
MDF-C8V1/193/193AT
207mm×144mm×413mm(把手を含む)
幅207×奥行144×高さ413mm(把手を含む)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
33,557
( 36,913 )
13日目
28,136
( 30,950 )
4日目

商品担当おすすめ

  • 自在仕切板 画像

    アズワン

    自在仕切板

    【特長】自由に折り曲げて使用できますので、小物の整理や分類に便利です。

  • サンプルケース SDシリーズ 画像

    アズワン

    サンプルケース SDシリーズ

    【特長】一度に小さいチューブをたくさん収納できます。各ホールには番号が付いていますので、整理も容易です。

  • テンキー式キーボックス(履歴記録タイプ) 画像

    アズワン

    テンキー式キーボックス(履歴記録タイプ)

    【特長】開閉履歴が残せます。テンキーによる暗証番号のみで、扉を開閉するキーボックスです。扉の開閉履歴の記録を付属の履歴閲覧ソフトを使用してパソコンで閲覧・印刷・保存ができます(USB接続)。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

貯蔵ケース MDFシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
貯蔵ケース MDFシリーズ
ポールシェルフ Sシリーズ
マルチケース
MVケース
導電トレー CTシリーズ
スライドボックス 03-448シリーズ
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格28,136-36,164 -6642,0111,512 -2,065
通常出荷日4日目〜1日目4日目4日目1日目4日目〜
材質アルミ製アルマイト仕上げ-本体・フタ/PP(ポリプロピレン)、止具/耐衝撃性コーポリマーAS製導電性PP(ポリプロピレン)ABSプラスチック
幅×奥行×高さ(引出内寸)196mm×138mm×123mm-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

収納・整理・保管カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト