ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

050600-15秤量びんホルダー

050600-15秤量びんホルダー 61-4427-04
通常単価(税別)
9,456円
税込単価
10,402円
通常出荷日:9日目

【商品仕様】・入数:1個・型式:GTO型用・拡張子:GTO型用・型式:GTO型用

型番:

61-4427-04
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

61-4427-04の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
61-4427-04
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,456円
( 10,402円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・入数:1個
・型式:GTO型用
・拡張子:GTO型用
・型式:GTO型用

商品担当おすすめ

  • 自在仕切板 画像

    アズワン

    自在仕切板

    【特長】自由に折り曲げて使用できますので、小物の整理や分類に便利です。

  • サンプルケース SDシリーズ 画像

    アズワン

    サンプルケース SDシリーズ

    【特長】一度に小さいチューブをたくさん収納できます。各ホールには番号が付いていますので、整理も容易です。

  • テンキー式キーボックス(履歴記録タイプ) 画像

    アズワン

    テンキー式キーボックス(履歴記録タイプ)

    【特長】開閉履歴が残せます。テンキーによる暗証番号のみで、扉を開閉するキーボックスです。扉の開閉履歴の記録を付属の履歴閲覧ソフトを使用してパソコンで閲覧・印刷・保存ができます(USB接続)。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

050600-15秤量びんホルダーの型番61-4427-04のページです。 型番61-4427-04に関する仕様情報を記載しております。
050600-15秤量びんホルダーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
050600-15秤量びんホルダー
三商 PTFE温度センサーホルダー φ3.2㎜用 15/25
ボトルホルダー
サンプルホルダー SF-16
サンプルホルダー SF-36
サンプルホルダー SF-25
メーカーアズワン三商アズワンケニスケニスケニス
通常価格9,456円4,023円9,672円1,931円2,020円2,020円
通常出荷日9日目3日目1日目7日目7日目7日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

収納・整理・保管カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました