17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

サンケンラック クルクル マルチセット 61-3521-45

サンケンラック クルクル マルチセット

通常単価(税別)
32,537円
税込単価
35,791円
通常出荷日:12日目

【特長】・テーブルの上で煩雑になりがちな多くの器具を、効率よくコンパクトに収納できます・PEコーティン...

詳細を確認

    型番:

    61-3521-45
    解除
    • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 12日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    注文停止中
    61-3521-45
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    32,537円
    ( 35,791円 )
    12日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・テーブルの上で煩雑になりがちな多くの器具を、効率よくコンパクトに収納できます
    ・PEコーティングされていますので、器具を傷つけません
    【商品仕様】
    ・セット内容:
    ・本体(支柱+ネット):W400×H568
    ・フラスコ1個掛け:300~1000cc用
    ・フラスコ4個掛:50~200cc用
    ・ピペット立:内寸W83×D25×H165
    ・シャーレラック:内寸W100×D91×H114
    ・ピンセットハンガー:外寸W142×D70×H44
    ・ブラシ掛:3個掛 ⑧受け皿:φ410×H25

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    サンケンラック クルクル マルチセットの型番61-3521-45のページです。 型番61-3521-45に関する仕様情報を記載しております。
    サンケンラック クルクル マルチセットのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    サンケンラック クルクル マルチセット
    サンケンラック「クルクル」付属品
    マルチケース
    マルチケース M
    マルチケース L
    マルチケース LL
    メーカーアズワンアズワンアズワンケニスケニスケニス
    通常価格32,537円1,411円 -664円583円655円699円
    通常出荷日12日目9日目〜4日目5日目5日目5日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    収納・整理・保管カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト