17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

ディスポ反応板【200個入り】

ディスポ反応板
通常単価(税別)
10,49012,786
税込単価
11,53914,065
通常出荷日:4日目
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

A×B

コード番号

商品詳細種別

最小発注数量
81×156mm
0908-01
10穴 200個
1パック

200個入り

81×101mm
0908-02
6穴 200個
1パック

200個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,786
( 14,065 )
4日目
10,490
( 11,539 )
4日目
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ディスポ反応板のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ディスポ反応板
50mLコニカルチューブスタンド 08-647シリーズ
導電トレー CTシリーズ
極薄アクリルシート キャスト材CLAREX(R)
ピペックス 4型 6型
セキュリティデスクターナ 鍵・扉付
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格10,490-21,298 -1,512 -49,47920,310 -45,274 -
通常出荷日4日目4日目〜1日目8日目1日目10日目
穴径(φmm)18-----
材質PVC製ポリスチレン導電性PP(ポリプロピレン)---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

収納・整理・保管カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト