17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

DNホルダー 1個 61-0152-61

DNホルダー 1個

通常単価(税別)
1,719
税込単価
1,891
通常出荷日:10日目

【商品仕様】・適応チューブ:外径φ8mm・96本立て・PC製・A×B×C:127.5×85.5×34m...

詳細を確認

    型番:

    61-0152-61
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    61-0152-61の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 10日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    61-0152-61
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    1,719
    ( 1,891 )
    10日目

    詳細情報

    基本情報

    【商品仕様】
    ・適応チューブ:外径φ8mm
    ・96本立て
    ・PC製
    ・A×B×C:127.5×85.5×34mm

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    DNホルダー 1個の型番61-0152-61のページです。 型番61-0152-61に関する仕様情報を記載しております。
    DNホルダー 1個のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    DNホルダー 1個
    ボトルホルダー
    洗浄瓶ホルダー
    クリーンノール手袋ホルダー
    セラムチューブ用ラック 灰 1.2/2mL用10入
    セラムチューブ用ラック 桃 1.2/2mL用10入
    メーカーアズワンアズワンアズワンアズワン東京硝子器械東京硝子器械
    通常価格1,7197,70016,0007,0008,6198,619
    通常出荷日10日目1日目1日目1日目10日目10日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    収納・整理・保管カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました