ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

ストッパーPLH-002AP

通常単価(税別)
19,391円
税込単価
21,330円
通常出荷日:4日目

【特長】・ネジ止め・穴あけ不要で、簡単に設置できます。・安全キャビネットの移動、転倒を防止する安全用具...

詳細を確認

型番:

3-4177-01
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

3-4177-01の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
3-4177-01
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
19,391円
( 21,330円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ネジ止め・穴あけ不要で、簡単に設置できます。
・安全キャビネットの移動、転倒を防止する安全用具です。
・ベルトにバックルが付いており、ベルトを解けば対象物の一時的な移動が可能です。
・円盤で床に接着固定し、接続したPPベルトで対象物を巻いて使用します。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ストッパーPLH-002APの型番3-4177-01のページです。 型番3-4177-01に関する仕様情報を記載しております。
ストッパーPLH-002APのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ストッパーPLH-002AP
BACcT ダストシールド No.009-DS
ポータブルヒュームフード ファンユニット (AC100V)
空気清浄式吸煙器
活性炭排気処理装置
除塵フィルター/HEPAフィルター/活性炭ユニット/活性炭
メーカーアズワン三商アズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格19,391円54,200円82,297円 -1,200円 -56,177円 -7,319円 -
通常出荷日4日目10日目1日目1日目〜1日目1日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ドラフトチャンバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました