17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が75型番あります。

液体検知管【10~36個入り】

液体検知管
通常単価(税別)
13,20734,323
税込単価
14,52837,755
通常出荷日:16日目~20日目
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

測定物

型番

測定範囲

入数

商品詳細種別

最小発注数量
284
1~20mg/L
1箱(10本入)
銅 試験成績書付
1パック

10個入り

284
1~20mg/L
1箱(10本入)
銅 トレーサビリティ体系図付
1パック

10個入り

284
1~20mg/L
1箱(10本入)
銅 トレーサビリティ体系図+試験成績書付
1パック

10個入り

284
1~20mg/L
1箱(10本入)
銅 校正証明書(試験成績書付)付
1パック

10個入り

284
1~20mg/L
1箱(10本入)
銅 校正証明書(試験成績書付)+トレーサビリティ体系図付
1パック

10個入り

溶存オゾン
218
1~10mg/L
1箱(10本入)
溶存オゾン 試験成績書付
1パック

10個入り

溶存オゾン
218
1~10mg/L
1箱(10本入)
溶存オゾン トレーサビリティ体系図付
1パック

10個入り

溶存オゾン
218
1~10mg/L
1箱(10本入)
溶存オゾン トレーサビリティ体系図+試験成績書付
1パック

10個入り

溶存オゾン
218
1~10mg/L
1箱(10本入)
溶存オゾン 校正証明書(試験成績書付)付
1パック

10個入り

溶存オゾン
218
1~10mg/L
1箱(10本入)
溶存オゾン 校正証明書(試験成績書付)+トレーサビリティ体系図付
1パック

10個入り

6価クロム
273
(0.5)~50mg/L
1箱(10本入)
6価クロム 試験成績書付
1パック

10個入り

6価クロム
273
(0.5)~50mg/L
1箱(10本入)
6価クロム トレーサビリティ体系図付
1パック

10個入り

6価クロム
273
(0.5)~50mg/L
1箱(10本入)
6価クロム トレーサビリティ体系図+試験成績書付
1パック

10個入り

6価クロム
273
(0.5)~50mg/L
1箱(10本入)
6価クロム 校正証明書(試験成績書付)付
1パック

10個入り

6価クロム
273
(0.5)~50mg/L
1箱(10本入)
6価クロム 校正証明書(試験成績書付)+トレーサビリティ体系図付
1パック

10個入り

遊離残留塩素
222
0.1~10mg/L
1箱(10本入)
遊離残留塩素 試験成績書付
1パック

10個入り

遊離残留塩素
222
0.1~10mg/L
1箱(10本入)
遊離残留塩素 トレーサビリティ体系図付
1パック

10個入り

遊離残留塩素
222
0.1~10mg/L
1箱(10本入)
遊離残留塩素 トレーサビリティ体系図+試験成績書付
1パック

10個入り

遊離残留塩素
222
0.1~10mg/L
1箱(10本入)
遊離残留塩素 校正証明書(試験成績書付)付
1パック

10個入り

遊離残留塩素
222
0.1~10mg/L
1箱(10本入)
遊離残留塩素 校正証明書(試験成績書付)+トレーサビリティ体系図付
1パック

10個入り

溶存硫化物
211H
10~1000ppm
1箱(10本入)
溶存硫化物 試験成績書付
1パック

10個入り

溶存硫化物
211H
10~1000ppm
1箱(10本入)
溶存硫化物 トレーサビリティ体系図付
1パック

10個入り

溶存硫化物
211H
10~1000ppm
1箱(10本入)
溶存硫化物 トレーサビリティ体系図+試験成績書付
1パック

10個入り

溶存硫化物
211H
10~1000ppm
1箱(10本入)
溶存硫化物 校正証明書(試験成績書付)付
1パック

10個入り

溶存硫化物
211H
10~1000ppm
1箱(10本入)
溶存硫化物 校正証明書(試験成績書付)+トレーサビリティ体系図付
1パック

10個入り

溶存硫化物
211M
2~300ppm
1箱(10本入)
溶存硫化物 試験成績書付
1パック

10個入り

溶存硫化物
211M
2~300ppm
1箱(10本入)
溶存硫化物 トレーサビリティ体系図付
1パック

10個入り

溶存硫化物
211M
2~300ppm
1箱(10本入)
溶存硫化物 トレーサビリティ体系図+試験成績書付
1パック

10個入り

溶存硫化物
211M
2~300ppm
1箱(10本入)
溶存硫化物 校正証明書(試験成績書付)付
1パック

10個入り

溶存硫化物
211M
2~300ppm
1箱(10本入)
溶存硫化物 校正証明書(試験成績書付)+トレーサビリティ体系図付
1パック

10個入り

溶存硫化物
211
1~100ppm
1箱(10本入)
溶存硫化物 試験成績書付
1パック

10個入り

溶存硫化物
211
1~100ppm
1箱(10本入)
溶存硫化物 トレーサビリティ体系図付
1パック

10個入り

溶存硫化物
211
1~100ppm
1箱(10本入)
溶存硫化物 トレーサビリティ体系図+試験成績書付
1パック

10個入り

溶存硫化物
211
1~100ppm
1箱(10本入)
溶存硫化物 校正証明書(試験成績書付)付
1パック

10個入り

溶存硫化物
211
1~100ppm
1箱(10本入)
溶存硫化物 校正証明書(試験成績書付)+トレーサビリティ体系図付
1パック

10個入り

溶存硫化物
211LL
0.5~20ppm
1箱(10本入)
溶存硫化物 試験成績書付
1パック

10個入り

溶存硫化物
211LL
0.5~20ppm
1箱(10本入)
溶存硫化物 トレーサビリティ体系図付
1パック

10個入り

溶存硫化物
211LL
0.5~20ppm
1箱(10本入)
溶存硫化物 トレーサビリティ体系図+試験成績書付
1パック

10個入り

溶存硫化物
211LL
0.5~20ppm
1箱(10本入)
溶存硫化物 校正証明書(試験成績書付)付
1パック

10個入り

溶存硫化物
211LL
0.5~20ppm
1箱(10本入)
溶存硫化物 校正証明書(試験成績書付)+トレーサビリティ体系図付
1パック

10個入り

亜鉛
285
3~20mg
1箱(10本入)
亜鉛 試験成績書付
1パック

10個入り

亜鉛
285
3~20mg
1箱(10本入)
亜鉛 トレーサビリティ体系図付
1パック

10個入り

亜鉛
285
3~20mg
1箱(10本入)
亜鉛 トレーサビリティ体系図+試験成績書付
1パック

10個入り

亜鉛
285
3~20mg
1箱(10本入)
亜鉛 校正証明書(試験成績書付)付
1パック

10個入り

亜鉛
285
3~20mg
1箱(10本入)
亜鉛 校正証明書(試験成績書付)+トレーサビリティ体系図付
1パック

10個入り

塩化物イオン
221L
25~1000mg/L
1箱(10本入)
塩化物イオン 試験成績書付
1パック

10個入り

塩化物イオン
221L
25~1000mg/L
1箱(10本入)
塩化物イオン トレーサビリティ体系図付
1パック

10個入り

塩化物イオン
221L
25~1000mg/L
1箱(10本入)
塩化物イオン トレーサビリティ体系図+試験成績書付
1パック

10個入り

塩化物イオン
221L
25~1000mg/L
1箱(10本入)
塩化物イオン 校正証明書(試験成績書付)付
1パック

10個入り

塩化物イオン
221L
25~1000mg/L
1箱(10本入)
塩化物イオン 校正証明書(試験成績書付)+トレーサビリティ体系図付
1パック

10個入り

塩化物イオン
221LL
10~200mg/L
1箱(10本入)
塩化物イオン 試験成績書付
1パック

10個入り

塩化物イオン
221LL
10~200mg/L
1箱(10本入)
塩化物イオン トレーサビリティ体系図付
1パック

10個入り

塩化物イオン
221LL
10~200mg/L
1箱(10本入)
塩化物イオン トレーサビリティ体系図+試験成績書付
1パック

10個入り

塩化物イオン
221LL
10~200mg/L
1箱(10本入)
塩化物イオン 校正証明書(試験成績書付)付
1パック

10個入り

塩化物イオン
221LL
10~200mg/L
1箱(10本入)
塩化物イオン 校正証明書(試験成績書付)+トレーサビリティ体系図付
1パック

10個入り

水銀
271
10~20mg/L
1箱(10本入)
水銀 試験成績書付
1パック

10個入り

水銀
271
10~20mg/L
1箱(10本入)
水銀 トレーサビリティ体系図付
1パック

10個入り

水銀
271
10~20mg/L
1箱(10本入)
水銀 トレーサビリティ体系図+試験成績書付
1パック

10個入り

水銀
271
10~20mg/L
1箱(10本入)
水銀 校正証明書(試験成績書付)付
1パック

10個入り

水銀
271
10~20mg/L
1箱(10本入)
水銀 校正証明書(試験成績書付)+トレーサビリティ体系図付
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,834
( 15,217 )
20日目
13,834
( 15,217 )
16日目
18,426
( 20,269 )
20日目
18,426
( 20,269 )
20日目
24,213
( 26,634 )
20日目
13,834
( 15,217 )
20日目
13,834
( 15,217 )
16日目
18,426
( 20,269 )
20日目
18,426
( 20,269 )
20日目
24,213
( 26,634 )
20日目
13,834
( 15,217 )
20日目
13,834
( 15,217 )
16日目
18,426
( 20,269 )
20日目
18,426
( 20,269 )
20日目
24,213
( 26,634 )
20日目
13,834
( 15,217 )
20日目
13,834
( 15,217 )
16日目
18,426
( 20,269 )
20日目
18,426
( 20,269 )
20日目
24,213
( 26,634 )
20日目
13,207
( 14,528 )
20日目
13,207
( 14,528 )
16日目
17,852
( 19,637 )
20日目
17,852
( 19,637 )
20日目
23,639
( 26,003 )
20日目
13,207
( 14,528 )
20日目
13,207
( 14,528 )
16日目
17,852
( 19,637 )
20日目
17,852
( 19,637 )
20日目
23,639
( 26,003 )
20日目
13,207
( 14,528 )
20日目
13,207
( 14,528 )
16日目
17,852
( 19,637 )
20日目
17,852
( 19,637 )
20日目
23,639
( 26,003 )
20日目
13,551
( 14,906 )
20日目
13,551
( 14,906 )
16日目
18,196
( 20,016 )
20日目
18,196
( 20,016 )
20日目
23,983
( 26,381 )
20日目
13,834
( 15,217 )
20日目
13,834
( 15,217 )
16日目
18,426
( 20,269 )
20日目
18,426
( 20,269 )
20日目
24,213
( 26,634 )
20日目
13,207
( 14,528 )
20日目
13,207
( 14,528 )
16日目
17,852
( 19,637 )
20日目
17,852
( 19,637 )
20日目
23,639
( 26,003 )
20日目
13,207
( 14,528 )
20日目
13,207
( 14,528 )
16日目
17,852
( 19,637 )
20日目
17,852
( 19,637 )
20日目
23,639
( 26,003 )
20日目
13,834
( 15,217 )
20日目
13,834
( 15,217 )
16日目
18,426
( 20,269 )
20日目
18,426
( 20,269 )
20日目
24,213
( 26,634 )
20日目

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

液体検知管のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
液体検知管
液体検知管 20シリーズ
液体検知管 13シリーズ
液体検知管 2-8872
ガステック 液体検知管 218 溶存オゾン
ガステック 液体検知管 222 遊離残留塩素
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワン三商三商
通常価格13,207-13,834 -14,178 -3,353 -4,0764,076
通常出荷日16日目〜16日目〜16日目〜4日目〜8日目8日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

検知管カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト