ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 10日以内

導電率1.413ms校正標準液CD-14

導電率1.413ms校正標準液CD-14 61-0003-66
通常単価(税別)
2,071
税込単価
2,278
通常出荷日:10日目

【特長】・導電率計用の校正標準液(1.413ms)になります。【商品仕様】・対応機種:IWC-6SD・...

詳細を確認

型番:

61-0003-66
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

61-0003-66の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
61-0003-66
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,071
( 2,278 )
10日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・導電率計用の校正標準液(1.413ms)になります。
【商品仕様】
・対応機種:IWC-6SD
・内容量:約100ml

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

導電率1.413ms校正標準液CD-14の型番61-0003-66のページです。 型番61-0003-66に関する仕様情報を記載しております。
導電率1.413ms校正標準液CD-14のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
導電率1.413ms校正標準液CD-14
導電率計用校正標準液
防水導電率計 CD-6021A
防水型導電率計 CD-6021シリーズ
導電率計
防水導電率計用交換電極 CD-6021S
メーカーアズワンエスコ東京硝子器械アズワンケニスアズワン
通常価格2,0711,49412,35611,549 -26,0246,414
通常出荷日10日目1日目6日目4日目〜4日目10日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

pH計・導電率計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました