17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

標準分銅セット F2級

標準分銅セット F2級

通常単価(税別)
164,658円~1,134,785円
税込単価
181,124円~1,248,264円
通常出荷日:15日目~25日目

JISマーク付の非磁性ステンレス鋼製で鏡面仕上げアルミケース入り

  • 適合規格
    OIML(国際法定計量機関)
  • JISマーク
    付
  • 精度等級詳細
    F2級
未確定 10 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • 仕様

  • 商品詳細種別

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 15日以内
    • 20日以内
    • 25日以内

型番リスト

表示件数

仕様

商品詳細種別

最小発注数量
アルミケース入り
F2級 計60kg
1個
アルミケース入り
F2級 計40kg
1個
アルミケース入り
F2級 計20kg
1個
アルミケース入り
F2級 計10kg
1個
アルミケース入り
F2級 計6kg
1個
アルミケース入り
F2級 計2kg
1個
アルミケース入り
F2級 計1kg
1個
アルミケース入り
F2級 計600g
1個
樹脂ケース入り
F2級 計200g
1個
樹脂ケース入り
F2級 計100g
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,134,785円
( 1,248,264円 )
25日目
905,418円
( 995,960円 )
25日目
676,051円
( 743,656円 )
20日目
521,013円
( 573,114円 )
15日目
427,848円
( 470,633円 )
15日目
332,962円
( 366,258円 )
15日目
282,329円
( 310,562円 )
15日目
254,785円
( 280,264円 )
15日目
183,392円
( 201,731円 )
15日目
164,658円
( 181,124円 )
15日目

詳細情報

基本情報

JISマーク付の非磁性ステンレス鋼製で鏡面仕上げ
アルミケース入り

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

標準分銅セット F2級のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
標準分銅セット F2級
まくら型分銅 F2級 + JCSS校正
まくら型分銅 F2級 (アルミケース入り)
まくら型分銅 F1級+ JCSS校正
まくら型分銅 F1級 (アルミケース入り)
鋳鉄製まくら型分銅 M1級
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格164,658円-44,130円 -55,043円 -55,614円 -62,411円 -15,262円 -
通常出荷日15日目〜12日目〜10日目〜15日目〜10日目12日目〜
適合規格OIML(国際法定計量機関)OIML(国際法定計量機関)OIML(国際法定計量機関)OIML(国際法定計量機関)OIML(国際法定計量機関)OIML(国際法定計量機関)
JISマーク付-----
精度等級詳細F2級F2級F2級F1級F1級M1級
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

分銅カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト