17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

標準分銅 M1級 JCSS校正付

標準分銅 M1級 JCSS校正付
通常単価(税別)
12,659257,329
税込単価
13,925283,062
通常出荷日:13日目~18日目
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

商品詳細種別

形状

最小発注数量
M1級 20kg JCSS校正付
円筒型
1個
M1級 10kg JCSS校正付
円筒型
1個
M1級 5kg JCSS校正付
円筒型
1個
M1級 2kg JCSS校正付
円筒型
1個
M1級 1kg JCSS校正付
円筒型
1個
M1級 500g JCSS校正付
円筒型
1個
M1級 200g JCSS校正付
円筒型
1個
M1級 100g JCSS校正付
円筒型
1個
M1級 50g JCSS校正付
円筒型
1個
M1級 20g JCSS校正付
円筒型
1個
M1級 10g JCSS校正付
円筒型
1個
M1級 5g JCSS校正付
円筒型
1個
M1級 2g JCSS校正付
円筒型
1個
M1級 1g JCSS校正付
円筒型
1個
M1級 500mg JCSS校正付
板状
1個
M1級 200mg JCSS校正付
板状
1個
M1級 100mg JCSS校正付
板状
1個
M1級 50mg JCSS校正付
板状
1個
M1級 20mg JCSS校正付
板状
1個
M1級 10mg JCSS校正付
板状
1個
M1級 5mg JCSS校正付
板状
1個
M1級 2mg JCSS校正付
板状
1個
M1級 1mg JCSS校正付
板状
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
257,329
( 283,062 )
18日目
160,387
( 176,426 )
18日目
115,469
( 127,016 )
18日目
40,871
( 44,958 )
13日目
34,705
( 38,176 )
13日目
29,399
( 32,339 )
13日目
25,514
( 28,065 )
13日目
24,494
( 26,943 )
13日目
20,412
( 22,453 )
13日目
18,323
( 20,155 )
13日目
17,609
( 19,370 )
13日目
17,609
( 19,370 )
13日目
17,609
( 19,370 )
13日目
17,609
( 19,370 )
13日目
12,659
( 13,925 )
13日目
12,659
( 13,925 )
13日目
12,659
( 13,925 )
13日目
12,659
( 13,925 )
13日目
12,659
( 13,925 )
13日目
12,659
( 13,925 )
13日目
12,659
( 13,925 )
13日目
12,659
( 13,925 )
13日目
12,659
( 13,925 )
13日目

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

標準分銅 M1級 JCSS校正付のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
標準分銅 M1級 JCSS校正付
標準分銅 M2級 JCSS校正付
標準分銅 M1級
まくら型分銅 M1級 + JCSS校正
まくら型分銅 M2級 + JCSS校正
標準分銅 M2級
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格12,659-12,352 -5,362 -41,891 -39,850 -5,056 -
通常出荷日13日目〜13日目〜13日目〜11日目11日目13日目〜
仕様収納ケース入り収納ケース入り収納ケース入り--収納ケース入り
適合規格OIML(国際法定計量機関)OIML(国際法定計量機関)OIML(国際法定計量機関)OIML(国際法定計量機関)OIML(国際法定計量機関)OIML(国際法定計量機関)
JISマーク--
JCSS校正付(ランク5)付(ランク5)-付(ランク5)付(ランク5)-
添付書類(JCSS校正資料)校正証明書、校正結果、適合性評価、トレーサビリティ体系図校正証明書、校正結果、適合性評価、トレーサビリティ体系図-校正証明書、校正結果、適合性評価、トレーサビリティ体系図校正証明書、校正結果、適合性評価、トレーサビリティ体系図-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

天秤・天秤関連品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト