17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

型番:

61-9695-30
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

61-9695-30の仕様・寸法情報

商品タイプ
エアーポンプ・アスピレーター
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 15日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
61-9695-30
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
34,526円
( 37,979円 )
15日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・吐出型・ハウジング仕様(静音タイプ)。
・電磁式ダイヤフラム方式を採用。
・小型・低価格・低騒音。
・耐久性においても大変優れております。
・エアーマットの連続吐出、エアーベアリング用、エアーマッサージャー用、理化学向け分析、カク拌用にご使用可能となります。
【商品仕様】
・型番:KP-6035
・定格電源:AC100V
・最大風量:【50Hz】45L/min 【60Hz】49L/min
・最大消費電力:【50Hz】24W 【60Hz】33W
・騒音値:【50Hz】34dBA 【60Hz】36dBA
・接続外径:φ11mm
・質量:3.8kg
・※参考値(代表値)であり、保証値ではありません。
・※ポンプの使用範囲温度は5℃~40℃です。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

KP-6035 小型エアーポンプの型番61-9695-30のページです。 型番61-9695-30に関する仕様情報を記載しております。
KP-6035 小型エアーポンプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
KP-6035 小型エアーポンプ
小型エアーポンプ 吸排両用型 KPシリーズ
小型エアーポンプ 吐出型 VPシリーズ
小型エアーポンプ 吸排両用型 VPシリーズ
超小型ミニポンプ
小型液体ポンプ MWシリーズ
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン東京硝子器械
通常価格34,526円33,325円 -17,145円 -17,055円 -27,817円26,264円 -
通常出荷日15日目35日目〜10日目〜35日目〜1日目3日目
商品タイプエアーポンプ・アスピレーターエアーポンプ・アスピレーターエアーポンプ・アスピレーターエアーポンプ・アスピレーター送液ポンプ送液ポンプ
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

エアーポンプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト