17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

P-809ステンレスプローブ 61-0487-60

P-809ステンレスプローブ

通常単価(税別)
1,211円
税込単価
1,332円
通常出荷日:11日目

【特長】・ハンダ付けの確認、パターンの修正、接着剤・テープ・電子部品の除去などに。・熱処理され変形しに...

詳細を確認

    型番:

    61-0487-60
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    61-0487-60の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 11日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    61-0487-60
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    1,211円
    ( 1,332円 )
    11日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・ハンダ付けの確認、パターンの修正、接着剤・テープ・電子部品の除去などに。
    ・熱処理され変形しにくい先端です。
    【商品仕様】
    ・重量:14g
    ・材質:ステンレス
    ・全長:140㎜

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    P-809ステンレスプローブの型番61-0487-60のページです。 型番61-0487-60に関する仕様情報を記載しております。
    P-809ステンレスプローブのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    P-809ステンレスプローブ
    P-808ステンレスプローブ
    ESDチッププローブ P-5シリーズ
    P-806竹プローブ
    ESDチッププローブ P-510-Sシリーズ
    ハケ型ゴールド除電ブラシ(木柄タイプ)
    メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンスタック・アンド・オプティーク
    通常価格1,211円1,211円1,354円 -1,558円2,616円5,158円
    通常出荷日11日目4日目7日目〜8日目7日目1日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    静電気対策異物除去具カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました