17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ESDチッププローブ P-510-Sシリーズ

ESDチッププローブ P-510-Sシリーズ

通常単価(税別)
2,616
税込単価
2,878
通常出荷日:7日目

【特長】・精密な作業に適したチップ交換式プローブ・基板作業時におけるハンダボールの除去、テープや接着剤...

詳細を確認
  • 耐熱温度
    315℃(チップ)
  • 重量
    12g
  • ESD管理値
    接地抵抗 Rg<1×10^12Ω
  • 材質
    PEEK(チップ)
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • 全長

  • 先端幅

  • 交換チップ

  • 商品詳細種別

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数

全長

先端幅

交換チップ

商品詳細種別

最小発注数量
145.5㎜
φ0.6
P-511S-1
細く長い円錐
1個
140.5㎜
0.4×3.5㎜
P-512S-1
ヘラ幅3.5mm
1個
135.5㎜
0.4×8.0㎜
P-513S-1
ヘラ幅8mm
1個
140.5㎜
0.4×3.8㎜
P-514S-1
ナイフ型
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,616
( 2,878 )
7日目
2,616
( 2,878 )
7日目
2,616
( 2,878 )
7日目
2,616
( 2,878 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・精密な作業に適したチップ交換式プローブ
・基板作業時におけるハンダボールの除去、テープや接着剤などの不要物除去に。
・先端チップ部は独自の固定・取り外し機構採用で手作業のみでしっかりと固定でき、簡単に交換作業が可能。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ESDチッププローブ P-510-Sシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ESDチッププローブ P-510-Sシリーズ
ESDチッププローブ(先細りストレート・平型)
ESDチッププローブ P-5シリーズ
ESD基盤ラック
マイクロESDピック TX769E
導電ワークトレー
メーカーアズワンホーザンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格2,6161,047 -1,354 -3,41221,4001,208
通常出荷日7日目2日目〜7日目〜1日目1日目4日目
耐熱温度315℃(チップ)-315℃---
重量12g-12g---
ESD管理値接地抵抗 Rg<1×10^12Ω-----
材質PEEK(チップ)-PEEK導電性PPStat-Rite(R)(スタットライト)PP(ポリプロピレン)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

静電気対策異物除去具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト