17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

Z-293フラックスリムーバー 61-0489-49

Z-293フラックスリムーバー

通常単価(税別)
3,587円
税込単価
3,946円
通常出荷日:7日目

【特長】・プリント基板上のフラックスを洗浄・人体や環境に影響のある物質を排し、手作業のフラックス洗浄を...

詳細を確認

    型番:

    61-0489-49
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    61-0489-49の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 7日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    61-0489-49
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    3,587円
    ( 3,946円 )
    7日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・プリント基板上のフラックスを洗浄
    ・人体や環境に影響のある物質を排し、手作業のフラックス洗浄を想定したクリーニング剤です。
    ・ブラシやウエス等に含ませて、プリント基板上のフラックスを、白く跡形を残さずきれいに洗浄できます。
    ・有機溶剤中毒予防規則対象外
    ・可燃性
    ・無色透明
    【商品仕様】
    ・容量:360g(400mL)

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    Z-293フラックスリムーバーの型番61-0489-49のページです。 型番61-0489-49に関する仕様情報を記載しております。
    Z-293フラックスリムーバーのレビュー
    5平均満足度:5.02件のレビュー
    フラックスの清掃に
    5
    満足度:5.0
    ハンダ後の基板や汚いフラックスがとてもきれいに取れます。 エターノール系に比べても、とても良く取れます。 ちょっと量が多...もっと読む
    0人が参考にしています。
    基板洗浄に
    5
    満足度:5.0
    はんだ付けを行った後、こちらを使って洗浄します。 使いやすく良いと思います。
    0人が参考にしています。

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    Z-293フラックスリムーバー
    フラックスリムーバー FS-150
    フラックスクリーナー Z-275
    420ml フラックスリムーバー
    Z-261ブロー
    空気清浄式吸煙器FA-430用交換フィルター
    メーカーアズワン白光ホーザンエスコアズワン白光
    通常価格3,587円3,478円1,512円4,261円3,434円3,649円 -
    通常出荷日7日目1日目3日目3日目13日目在庫品1日目〜
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    はんだ関連部品・用品カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました