17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

H-112ビット 61-0482-81

H-112ビット

通常単価(税別)
1,241円
税込単価
1,365円
通常出荷日:7日目

【商品仕様】・BC型・適応機種:H-110

  • こて先形状
    BC/C型
  • 適応こて
    H-110
  • こて先端幅 (mm)
    2

型番:

61-0482-81
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

61-0482-81の仕様・寸法情報

こて先形状
BC/C型
適応こて
H-110
こて先端幅(mm)
2
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
61-0482-81
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,241円
( 1,365円 )
7日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・BC型
・適応機種:H-110

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

H-112ビットの型番61-0482-81のページです。 型番61-0482-81に関する仕様情報を記載しております。
H-112ビットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
H-112ビット
H-131ビット
H-111ビット
グット 替こて先3D型PX4用
グット 替こて先3C型PX4用
PORTABLEシリーズこて先 B型
メーカーアズワンアズワンアズワンgoot(太洋電機産業)goot(太洋電機産業)白光
通常価格1,241円2,106円1,241円1,116円1,111円573円
通常出荷日7日目7日目7日目1日目1日目5日目
こて先形状BC/C型BC/C型BC/C型D型BC/C型B型
適応こてH-110H-130H-110PX-401PX-401915
こて先端幅(mm)2113×0.536

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

はんだ替こて先カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました