ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

半田吸取器 DSシリーズ

半田吸取器 DSシリーズ 61-3777-33
通常単価(税別)
50,000
税込単価
55,000
通常出荷日:9日目

・商品タイプ:はんだ除去器

型番:

61-3777-33
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

61-3777-33の仕様・寸法情報

電源
AC100V
重量(g)
420
詳細
消費電力:120W設定温度:350~500℃
寸法
213×42×190mm
商品詳細種別
ガンタイプ
-
-

型番リスト

表示件数
型番
61-3777-33

電源

重量

(g)

詳細

寸法

商品詳細種別

最小発注数量
AC100V
420
消費電力:120W設定温度:350~500℃
213×42×190mm
ガンタイプ
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
50,000
( 55,000 )
9日目

詳細情報

基本情報

・商品タイプ:はんだ除去器

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

半田吸取器 DSシリーズの型番61-3777-33のページです。 型番61-3777-33に関する仕様情報を記載しております。
半田吸取器 DSシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
半田吸取器 DSシリーズ
ハンダ吸取器 電動タイプ
編組チューブ(錫メッキ銅箔シールド・非伸縮)
ハンダ吸取器 DS-017
ハッコーSPPONシリーズ
半田吸取機EA323MB
メーカーアズワン石崎電機製作所ミスミホーザン白光エスコ
通常価格50,00042,65522,678 -3,8062,000 -26,018
通常出荷日9日目1日目在庫品1日目〜2日目在庫品1日目〜1日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

はんだ吸取器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト