ツール用品技術窓口
goot(太洋電機産業)
はんだ吸取器 シリンダ容量(ml) 6~30
goot(太洋電機産業)
通常価格(税別):1,486円~
通常出荷日:在庫品1日目
白光
はんだ吸取器 FR-301 100V ケース付き
通常価格(税別):21,760円~
通常出荷日:在庫品1日目
ホーザン
ハンダ吸取器 DS-017
ホーザン
通常価格(税別):3,927円~
通常出荷日:2日目
榮製機
精密バイス SKS-3
榮製機
通常価格(税別):52,727円~
通常出荷日:3日目 ~
ホーザン
ハンダ吸取器 H-95
ホーザン
通常価格(税別):2,950円~
通常出荷日:3日目
コテライザー(宝商)
コテライザー コテ先オートミニ用先端
コテライザー(宝商)
通常価格(税別):1,369円~
通常出荷日:1日目 ~
白光
SPPON/DS01用ノズル
通常価格(税別):613円~
通常出荷日:5日目
ミスミ
パーツクリーナー MPCL840【12~30個入り】
通常価格(税別):6,166円~
通常出荷日:1日目
長野計器
普通形圧力計A□ (AA、AC、AE、AG、AJ)
通常価格(税別):6,534円~
通常出荷日:在庫品1日目
ホーザン
圧着工具 P-732
ホーザン
通常価格(税別):5,782円~
通常出荷日:2日目
【特長】・軽量で経済的、吸引力がパワフルな簡易はんだ吸取具。・使う度にノズルの掃除が可能なクリーニング...
詳細を確認【特長】
・軽量で経済的、吸引力がパワフルな簡易はんだ吸取具。
・使う度にノズルの掃除が可能なクリーニングシャフトを採用。
・ノズルの交換が簡単。
・ハッコースッポンは溶解したはんだを強力な吸取り力で吸い取ります。
【仕様】
| 型番 | 吸入量 |
|---|---|
| 18 | 12cm3(12cc) |
| 18G | 12cm3(12cc)ガード付き |
| 20G | 20cm3(20cc)ガード付き |
| DS01P | 28cm3(28cc) |
■SPPON/DS01用ノズル一覧





通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
【エコノミーシリーズ】帯電防止マット
3.5通常価格(税別):23,303円

白光
小型温調式はんだこて用交換コテ先(T18シリーズ)
5通常価格(税別):1,004円~

白光
T12シリーズこて先
4.5通常価格(税別):1,451円~

アズワン
静電気除去ブラシ STAC14・33・99・200
0通常価格(税別):2,071円~

白光
T20シリーズこて先
5通常価格(税別):3,216円~

白光
はんだこて/セラミックヒータータイプ FX-600・FX-601
4.9通常価格(税別):5,487円~

白光
ワイヤー式こて先クリーナー599B
4.6通常価格(税別):344円~

ホーザン
鉛フリーハンダ HS-301~317・HS-361~363
4.3通常価格(税別):1,211円~

白光
T18シリーズこて先
0通常価格(税別):725円~