17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

SRT-12ノズル 61-0488-94

SRT-12ノズル

通常単価(税別)
2,014
税込単価
2,215
通常出荷日:7日目

【商品仕様】・適応機種:US-140、PT-109、DS-017

    型番:

    61-0488-94
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    61-0488-94の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 7日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    61-0488-94
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    2,014
    ( 2,215 )
    7日目

    詳細情報

    基本情報

    【商品仕様】
    ・適応機種:US-140、PT-109、DS-017

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    SRT-12ノズルの型番61-0488-94のページです。 型番61-0488-94に関する仕様情報を記載しております。
    SRT-12ノズルのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    SRT-12ノズル
    日本ボンコート コントローラー M12
    HS-811ノズル
    N1シリーズノズル
    ノズル H-95
    HS-813ノズル
    メーカーアズワンBONKOTE(日本ボンコート)アズワン白光ホーザンアズワン
    通常価格2,01440,4313,5665,099 -869 -3,391
    通常出荷日7日目4日目7日目在庫品1日目〜3日目8日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    はんだ関連部品・用品カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました