17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ソルダーウイックハンダ吸取線 SWUシリーズ

ソルダーウイックハンダ吸取線 SWUシリーズ

通常単価(税別)
1,032円~1,481円
税込単価
1,135円~1,629円
通常出荷日:9日目~11日目

【特長】・高純度な銅線に特殊フラックスを使用した、吸収力抜群のはんだ吸取線です。・熱伝導を高めた独自の...

詳細を確認
  • 長さ (mm)
    1500
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

  • 幅(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内
    • 10日以内
    • 11日以内

型番リスト

表示件数

幅

(mm)

質量(g)

用途

最小発注数量
1.5
10
はんだ付けの修正作業や吸い取り作業に。
1個
1.9
10
はんだ付けの修正作業や吸い取り作業に。
1個
2.8
10
はんだ付けの修正作業や吸い取り作業に。
1個
3.9
14
はんだ付けの修正作業や吸取り作業に。
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,032円
( 1,135円 )
9日目
1,041円
( 1,145円 )
10日目
1,147円
( 1,262円 )
11日目
1,481円
( 1,629円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・高純度な銅線に特殊フラックスを使用した、吸収力抜群のはんだ吸取線です。
・熱伝導を高めた独自のワイヤ編み込み技術により低ワットのはんだこてでもすばやい吸い取りが可能です。
・加熱時間の短縮により、手元までの熱を抑え、またプリント基板を傷めません。
・基板へのフラックス残存が極めて少なく、洗浄等の後処理が不要です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ソルダーウイックハンダ吸取線 SWUシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ソルダーウイックハンダ吸取線 SWUシリーズ
ソルダーウィックハンダ吸取線
はんだ吸取線 CPシリーズ
ハンダ吸取線 No.3737
ハンダ吸取線 No.3734
ハンダ吸取線 No.3738
メーカーアズワンエンジニアgoot(太洋電機産業)ホーザンホーザンホーザン
通常価格1,032円-800円 -619円 -440円3,760円550円
通常出荷日9日目〜在庫品1日目〜2日目2日目3日目2日目
長さ(mm)1500150015001500150001500

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

はんだ吸取線カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト