17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

フッ素ゴムチューブ 全長1m
八興
ハイパートヨロンホース HPTタイプ
トヨックス
手廻しポンプ
工進
  • <
  • >
ハンダ吸取器 SSシリーズ 61-0413-19

ハンダ吸取器 SSシリーズ

通常単価(税別)
3,927円
税込単価
4,320円
通常出荷日:4日目

・商品タイプ:はんだ除去器

  • 吸入量 (mL)
    5
  • 全長 (mm)
    170
  • ノズル穴径 (mm)
    2.2mm
  • 重量 (g)
    33
  • 本体径 (mm)
    φ14

型番:

61-0413-19
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

61-0413-19の仕様・寸法情報

吸入量(mL)
5
全長(mm)
170
ノズル穴径(mm)
2.2mm
重量(g)
33
本体径(mm)
φ14
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
61-0413-19
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,927円
( 4,320円 )
4日目

詳細情報

基本情報

・商品タイプ:はんだ除去器

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ハンダ吸取器 SSシリーズの型番61-0413-19のページです。 型番61-0413-19に関する仕様情報を記載しております。
ハンダ吸取器 SSシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ハンダ吸取器 SSシリーズ
ハンダ吸取器 DS-017
半田吸取りペン
半田吸取りペン
半田吸取りペン
半田吸取りペン
メーカーアズワンホーザンエスコエスコエスコエスコ
通常価格3,927円3,927円2,386円2,386円2,386円2,556円
通常出荷日4日目2日目3日目3日目3日目3日目
吸入量(mL)52512cm3(12ml)28cm3(28cc)12cm3(12ml)20cm3(20ml)
全長(mm)170349200325200240
ノズル穴径(mm)2.2mm-----
重量(g)33-----
本体径(mm)φ14-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

はんだ吸取器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました