17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ハンダ除去機 SD-20用 交換チップ

ハンダ除去機 SD-20用 交換チップ

通常単価(税別)
810円~5,812円
税込単価
891円~6,393円
通常出荷日:9日目~20日目

・ハンダ除去機SD-20用の交換チップです。

    未確定 6 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

    • こて先形状

    • 適応こて

    • こて先端R(mm)

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 9日以内
      • 10日以内
      • 13日以内
      • 20日以内

    型番リスト

    表示件数

    こて先形状

    適応こて

    こて先端R

    (mm)

    本体重量

    商品詳細種別

    最小発注数量
    B型
    SD-20
    0.8
    12g
    SD-20用交換チップ(Φ0.8)
    1個
    B型
    SD-20
    1
    12g
    SD-20用交換チップ(Φ1.0)
    1個
    B型
    SD-20
    1.5
    12g
    SD-20用交換チップ(Φ1.5)
    1個
    -
    -
    -
    1g
    SD-20用クリーニングピン
    1個
    B型
    SD-20
    0.8
    11g
    SD-20用交換先細スリムチップ(Φ0.8)
    1個
    B型
    SD-20
    1
    12g
    SD-20用交換先細スリムチップ(Φ1.0)
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    5,812円
    ( 6,393円 )
    20日目
    5,812円
    ( 6,393円 )
    9日目
    5,812円
    ( 6,393円 )
    13日目
    810円
    ( 891円 )
    10日目
    5,812円
    ( 6,393円 )
    10日目
    5,812円
    ( 6,393円 )
    9日目

    詳細情報

    基本情報

    ・ハンダ除去機SD-20用の交換チップです。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    ハンダ除去機 SD-20用 交換チップのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ハンダ除去機 SD-20用 交換チップ
    T20シリーズこて先
    T20シリーズこて先 T20-BCM3
    こて先 (EA304HA-20用)
    替こて先 MSD-20HRT-D
    替こて先 MSD-20HRT-B
    メーカーアズワン白光白光エスコgoot(太洋電機産業)goot(太洋電機産業)
    通常価格810円-3,216円 -3,460円553円1,457円1,390円
    通常出荷日9日目〜在庫品1日目〜7日目3日目5日目1日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    はんだ替こて先カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト