17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

一般工作用はんだこて

一般工作用はんだこて

通常単価(税別)
2,0144,546
税込単価
2,2155,001
通常出荷日:10日目

・商品タイプ:はんだこて

    型番リスト から選択し型番を確定してください。
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 10日以内

    型番リスト

    表示件数

    本体重量

    全長

    (mm)

    商品詳細種別

    コテ寸法

    (mm)

    ヒーター寸法

    (mm)

    消費電力

    最小発注数量
    220g
    280
    丸型60W
    (mm)径×長さ8×95
    (mm)長さ×幅×厚さ40×13×2.5(×2)
    60W
    1個
    230g
    290
    丸型80W
    (mm)径×長さ8×97
    (mm)長さ×幅×厚さ47×16×2.5(×2)
    80W
    1個
    250g
    290
    丸型100W
    (mm)径×長さ10×100
    (mm)長さ×幅×厚さ51×18×2.5(×2)
    100W
    1個
    40g
    194
    SM-型30W
    径×長さ4×60/鉄メッキC型付
    径×長さ11×45
    30W
    1個
    58g
    214
    SM-型40W
    径×長さ5×70/鉄メッキC型付
    径×長さ12×55
    40W
    1個
    70g
    262
    SM-型60W
    径×長さ6×75/鉄メッキC型付
    径×長さ14×55
    60W
    1個
    150g
    210
    鉄メッキ仕様
    径×長さ5×75(鉄メッキ)
    径×長さ12.7×52
    30W
    1個
    150g
    210
    鉄メッキ仕様
    径×長さ5×75(鉄メッキ)
    径×長さ12.7×52
    40W
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    3,831
    ( 4,214 )
    10日目
    4,036
    ( 4,440 )
    10日目
    4,291
    ( 4,720 )
    10日目
    4,138
    ( 4,552 )
    10日目
    4,342
    ( 4,776 )
    10日目
    4,546
    ( 5,001 )
    10日目
    2,014
    ( 2,215 )
    10日目
    2,014
    ( 2,215 )
    10日目

    詳細情報

    基本情報

    ・商品タイプ:はんだこて

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    一般工作用はんだこてのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    一般工作用はんだこて
    ストレート SM型 JIS10K型 
    一般工作用はんだこて SM型
    耐震ストッパー付き防振ゴム
    ステンレス(角型)洗浄カゴ
    電気はんだこて
    メーカーアズワンイシザキ石崎電機製作所倉敷化工サンワ石崎電機製作所
    通常価格2,014-20,626 -2,911 -2,873 -4,658 -1,417
    通常出荷日10日目3日目1日目在庫品1日目1日目〜1日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    はんだ関連部品・用品カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト