17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

HS-802-2エアホースA

通常単価(税別)
1,190円
税込単価
1,309円
通常出荷日:7日目

【商品仕様】・品名:エアホースA・型番:HS-802-2・適応機種:HS-600、HS-602、HS-...

詳細を確認

    型番:

    61-0492-46
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    61-0492-46の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 7日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    61-0492-46
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    1,190円
    ( 1,309円 )
    7日目

    詳細情報

    基本情報

    【商品仕様】
    ・品名:エアホースA
    ・型番:HS-802-2
    ・適応機種:HS-600、HS-602、HS-603、HS-800、HS-801、HS-802

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    HS-802-2エアホースAの型番61-0492-46のページです。 型番61-0492-46に関する仕様情報を記載しております。
    HS-802-2エアホースAのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    HS-802-2エアホースA
    HS-801/802 ハンダ吸取機コテ用パーツ
    フィルター A1449
    ホットエアSMD除去機(HS-559交換部品)
    ハンダ吸取機 HS-801・HS-802交換部品
    ヒーター 100V A5010
    メーカーアズワンホーザン白光ホーザンホーザン白光
    通常価格1,190円518円 -871円1,994円 -619円 -1,144円
    通常出荷日7日目3日目5日目在庫品1日目〜2日目〜5日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    はんだ関連部品・用品カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    ミスミリモートサポート