ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

H-869耐食ビット付ハンダゴテ

H-869耐食ビット付ハンダゴテ 61-0483-38
通常単価(税別)
3,116
税込単価
3,428
通常出荷日:7日目

【商品仕様】・重量:75g・重量詳細:(コード含まず)・標準ビット:H-864・定格電圧・周波数:10...

詳細を確認

型番:

61-0483-38
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

61-0483-38の仕様・寸法情報

ステーション/直結
直結
温度制御
なし
電気式/ガス式
電気式
電源
AC100V
ヒータ消費電力(W)
45
設定温度範囲(℃)
450
こて全長(mm)
232
こて重量(g)
75

型番リスト

表示件数
型番
61-0483-38
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,116
( 3,428 )
7日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・重量:75g
・重量詳細:(コード含まず)
・標準ビット:H-864
・定格電圧・周波数:100V 50、60Hz
・消費電力:45W
・最高温度:450℃
・電源コード:1.5m
・全長:232㎜(コード含まず)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

H-869耐食ビット付ハンダゴテの型番61-0483-38のページです。 型番61-0483-38に関する仕様情報を記載しております。
H-869耐食ビット付ハンダゴテのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
H-869耐食ビット付ハンダゴテ
耐食ビット付ハンダゴテ H-829~869
H-600即熱ハンダゴテ
H-840Sハンダゴテセット
ロングライフこて先付
温度調節機能付ステンドグラス用はんだこて HRC-401
メーカーアズワンホーザンアズワンアズワン久富電機産業goot(太洋電機産業)
通常価格3,1162,200 -4,8324,1072,8057,020
通常出荷日7日目2日目〜7日目7日目在庫品1日目2日目
ステーション/直結直結直結直結直結直結直結
温度制御なしなしなしなしなしあり
電気式/ガス式電気式電気式電気式電気式電気式電気式
電源AC100V-AC100VAC100VAC100VAC100V
ヒータ消費電力(W)45-19、1303520~3070

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

はんだこて・はんだごてカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました