17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

H-864耐食ビット 61-0483-37

H-864耐食ビット

通常単価(税別)
1,150円
税込単価
1,265円
通常出荷日:7日目

【商品仕様】・全長:80㎜・ポイントタイプ:B・適応機種:H-869、H-860

  • こて先形状
    B型
  • 適応こて
    H-869、H-860
  • こて先端R (mm)
    0.7
  • こて先長さ (mm)
    12

型番:

61-0483-37
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

61-0483-37の仕様・寸法情報

こて先形状
B型
適応こて
H-869、H-860
こて先端R(mm)
0.7
こて先長さ(mm)
12

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
61-0483-37
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,150円
( 1,265円 )
7日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・全長:80㎜
・ポイントタイプ:B
・適応機種:H-869、H-860

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

H-864耐食ビットの型番61-0483-37のページです。 型番61-0483-37に関する仕様情報を記載しております。
H-864耐食ビットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
H-864耐食ビット
耐食ビット付ハンダゴテ H-829~869交換部品
銅こて先 T-6B
グット 替こて先 SB型 RX-812AS/802AS
グット 替こて先2B型RX802/852AS用
メーカーアズワンホーザンgoot(太洋電機産業)goot(太洋電機産業)goot(太洋電機産業)
通常価格1,150円818円 -580円4,817円1,900円
通常出荷日7日目2日目1日目1日目在庫品1日目
こて先形状B型-B型B型B型
適応こてH-869、H-860-SR-60RX-80GAS、RX-81GASRX-80GAS、RX-85GAS、RX-81GAS
こて先端R(mm)0.7-0.50.10.6
こて先長さ(mm)12-13610

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

はんだ替こて先カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました
ミスミリモートサポート