ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

H-840S-230ハンダゴテセット

H-840S-230ハンダゴテセット 61-0483-30
通常単価(税別)
4,107円
税込単価
4,518円
通常出荷日:7日目

【商品仕様】・セット内容:4点・ハンダゴテ:H-849-230・ハンダ吸取線:No.3738・ヒートシ...

詳細を確認

型番:

61-0483-30
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

61-0483-30の仕様・寸法情報

ステーション/直結
直結
温度制御
なし
電気式/ガス式
電気式
ヒータ消費電力(W)
35
設定温度範囲(℃)
440
こて全長(mm)
212

型番リスト

表示件数
型番
61-0483-30
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,107円
( 4,518円 )
7日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・セット内容:4点
・ハンダゴテ:H-849-230
・ハンダ吸取線:No.3738
・ヒートシンク
・ハンダ
・ケース付

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

H-840S-230ハンダゴテセットの型番61-0483-30のページです。 型番61-0483-30に関する仕様情報を記載しております。
H-840S-230ハンダゴテセットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
H-840S-230ハンダゴテセット
ハンダゴテセット H-840S・H-840S-230
H-840Sハンダゴテセット
即熱ハンダゴテ H-600・H-600-230
H-600-230即熱ハンダゴテ
H-869-230耐食ビット付ハンダゴテ
メーカーアズワンホーザンアズワンホーザンアズワンアズワン
通常価格4,107円2,972円4,107円3,537円 -4,832円3,116円
通常出荷日7日目在庫品1日目〜7日目2日目〜7日目7日目
ステーション/直結直結直結直結直結直結直結
温度制御なしなしなしなしなしなし
電気式/ガス式電気式電気式電気式電気式電気式電気式
ヒータ消費電力(W)35353519(130)19、13045
設定温度範囲(℃)440440440410410450

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

はんだこて・はんだごてカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました