ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

H-839-230耐食ビット付ハンダゴテ

H-839-230耐食ビット付ハンダゴテ 61-0483-28
通常単価(税別)
2,871
税込単価
3,158
通常出荷日:7日目

【商品仕様】・重量:55g・重量詳細:(コード含まず)・標準ビット:H-834・定格電圧・周波数:23...

詳細を確認

型番:

61-0483-28
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

61-0483-28の仕様・寸法情報

ステーション/直結
直結
温度制御
なし
電気式/ガス式
電気式
ヒータ消費電力(W)
28
設定温度範囲(℃)
370
こて全長(mm)
212

型番リスト

表示件数
型番
61-0483-28
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,871
( 3,158 )
7日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・重量:55g
・重量詳細:(コード含まず)
・標準ビット:H-834
・定格電圧・周波数:230V 50、60Hz
・消費電力:28W
・最高温度:370℃
・電源コード:1.5m
・全長:212㎜(コード含まず)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

H-839-230耐食ビット付ハンダゴテの型番61-0483-28のページです。 型番61-0483-28に関する仕様情報を記載しております。
H-839-230耐食ビット付ハンダゴテのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
H-839-230耐食ビット付ハンダゴテ
耐食ビット付ハンダゴテ H-829~869
H-869-230耐食ビット付ハンダゴテ
H-849-230耐食ビット付ハンダゴテ
H-869耐食ビット付ハンダゴテ
H-600-230即熱ハンダゴテ
メーカーアズワンホーザンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格2,8712,200 -3,1162,8713,1164,832
通常出荷日7日目2日目〜7日目7日目7日目7日目
ステーション/直結直結直結直結直結直結直結
温度制御なしなしなしなしなしなし
電気式/ガス式電気式電気式電気式電気式電気式電気式
ヒータ消費電力(W)28-45354519、130
設定温度範囲(℃)370-450440450410

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

はんだこて・はんだごてカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました