ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

H-600即熱ハンダゴテ

H-600即熱ハンダゴテ 61-0482-93
通常単価(税別)
4,832
税込単価
5,315
通常出荷日:7日目

【特長】・即熱式とキャップ付で作業効率アップ・ブースト(即熱)機能を内蔵し、現場での待ち時間を短縮。・...

詳細を確認

型番:

61-0482-93
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

61-0482-93の仕様・寸法情報

ステーション/直結
直結
温度制御
なし
電気式/ガス式
電気式
電源
AC100V
ヒータ消費電力(W)
19、130
設定温度範囲(℃)
410
こて全長(mm)
205
-
-

型番リスト

表示件数
型番
61-0482-93
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,832
( 5,315 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・即熱式とキャップ付で作業効率アップ
・ブースト(即熱)機能を内蔵し、現場での待ち時間を短縮。
・耐熱キャップ付で、使用後すぐに収納可能。
・※ブースト機能はON時のみヒーターへの電流量を増やし発熱量を増加させます。
・※ブーストスイッチは連続30秒以上押さないでください。
【商品仕様】
・重量:160g
・重量詳細:(コード含まず)
・標準ビット:H-602
・定格電圧・周波数:100V 50、60Hz
・消費電力:19W(ブースト時130W)
・最高温度:410℃
・絶縁抵抗:200MΩ(ブーストなし安定時)
・電源コード:1.5m
・全長:205mm(コード含まず)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

H-600即熱ハンダゴテの型番61-0482-93のページです。 型番61-0482-93に関する仕様情報を記載しております。
H-600即熱ハンダゴテのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
H-600即熱ハンダゴテ
即熱ハンダゴテ H-600・H-600-230
即熱はんだこて TQ-95
H-869耐食ビット付ハンダゴテ
はんだこて/セラミックヒータータイプ FX-600・FX-601
瞬熱ハンダコテ ワープソルダー SK-21
メーカーアズワンホーザンgoot(太洋電機産業)アズワン白光エンジニア
通常価格4,8323,537 -2,8943,1165,487 -4,393
通常出荷日7日目2日目〜在庫品1日目7日目1日目在庫品1日目
ステーション/直結直結直結直結直結直結直結
温度制御なしなしなしなしありなし
電気式/ガス式電気式電気式電気式電気式電気式電気式
電源AC100V-AC100VAC100VAC100VAC100V
ヒータ消費電力(W)19、13019(130)15、90455020、130

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

はんだこて・はんだごてカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました