17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

セラミック半田コテ  SK-30シリーズ用 半田コテチップ STシリーズ

セラミック半田コテ  SK-30シリーズ用 半田コテチップ STシリーズ

通常単価(税別)
1,424円~2,186円
税込単価
1,566円~2,405円
通常出荷日:10日目~13日目

【特長】・SK-30シリーズ用半田コテチップです。

  • シリーズ名
    SK-30シリーズ
  • 適応こて
    SK-30
  • 品名
    コテ先
未確定 5 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • こて先形状

  • こて先端幅(mm)

  • こて先端R(mm)

  • こて先角度(°)

  • こて先長さ(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 10日以内
    • 13日以内

型番リスト

表示件数

こて先形状

こて先端幅

(mm)

こて先端R

(mm)

こて先角度

(°)

こて先長さ

(mm)

本体重量

最小発注数量
B型
-
0.5
-
18
11.3
1個
BC/C型
2
-
45
18
11.7
1個
B型
-
0.5
-
14
11.0
1個
BC/C型
1
-
30
18
11.0
1個
B型
-
0.5
-
20
11.8
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,424円
( 1,566円 )
13日目
1,967円
( 2,164円 )
10日目
2,186円
( 2,405円 )
10日目
2,186円
( 2,405円 )
10日目
2,043円
( 2,247円 )
10日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・SK-30シリーズ用半田コテチップです。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

セラミック半田コテ  SK-30シリーズ用 半田コテチップ STシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
セラミック半田コテ  SK-30シリーズ用 半田コテチップ STシリーズ
シリコンチューブ 10m~50m
コテライザー SK-70シリーズ用 半田コテチップ
交換コテ先(T30シリーズ)
コテライザー SKM-40用 半田コテチップ
セラミックはんだこて交換コテ先
メーカーアズワン三洋化成アズワン白光アズワンgoot(太洋電機産業)
通常価格1,424円-10,899円 -2,186円 -3,703円 -2,186円655円 -
通常出荷日10日目〜在庫品1日目〜10日目在庫品1日目〜10日目在庫品1日目〜
シリーズ名SK-30シリーズ-SK-70シリーズT30SKM-40CS-20/30RT
適応こてSK-30-SK-70FM-2032SKM-40CS-21、CS-31
品名コテ先-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

はんだ替こて先カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト