ファクトリーサプライ用品技術窓口
ミスミ
パーツクリーナー MPCL840【12~30個入り】
通常価格(税別):6,166円~
通常出荷日:1日目
ミスミ
【エコノミーシリーズ】耐高温ガラスクロステープ
通常価格(税別):2,633円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
【エコノミーシリーズ】PTFE耐高温粘着テープ(フィルムタイプ)
通常価格(税別):1,032円~
通常出荷日:在庫品1日目
エスコ
グリースガン用ノズル
エスコ
通常価格(税別):1,074円~
通常出荷日:1日目
フルプラ
ジェットオイラー(角型)
フルプラ
通常価格(税別):282円~
通常出荷日:1日目
エスコ
極圧リチウムグリース
エスコ
通常価格(税別):335円~
通常出荷日:1日目
TONE
ヘキサゴンソケット 3H
TONE
通常価格(税別):760円~
通常出荷日:在庫品1日目
エスコ
電磁マグネットホルダー EA984CMシリーズ
通常価格(税別):2,352円~
通常出荷日:1日目 ~
TONE
単能形トルクレンチ
TONE
通常価格(税別):-円~
通常出荷日:5日目 ~
アズワン
ラボラトリージャッキ 耐荷重8~45kg
アズワン
通常価格(税別):8,745円~
通常出荷日:在庫品1日目

【特長】
・高性能セラミックヒーターの採用により、コテ先温度の立ち上がりが速く、約1分ではんだ付けが可能です。
・グリップからコテ先までの長さが短く操作性に優れています。
・精密ソルダリングに最適のシャープなコテ先です。
・コテ先内部に特殊ステンレスインサートを装着。コテ先の焼き付き、弛みがなく取り替えも大変容易です。
・小型コネクターの採用により、ヒーターの交換がワンタッチで可能です。

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

白光
はんだこて/セラミックヒータータイプ FX-600・FX-601
4.9通常価格(税別):5,487円~

白光
はんだこて FX-971 100V 2極接地プラグ
0通常価格(税別):31,749円

白光
はんだこて部 Mタイプ FX-8801 26V-65W
5通常価格(税別):5,798円

白光
高熱容量はんだこて(ステーションタイプ) FX-838
4.8通常価格(税別):48,914円

goot(太洋電機産業)
電池式はんだこて
4.8通常価格(税別):2,441円~

白光
はんだこて FX-601 100V
4.5通常価格(税別):6,496円

白光
1ポートステーション型はんだこて FX-888DX
0通常価格(税別):18,196円

白光
T12シリーズこて先
4.5通常価格(税別):1,451円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】帯電防止マット
3.5通常価格(税別):23,303円