17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

コテライザー SK-70シリーズ用 アクセサリ

コテライザー SK-70シリーズ用 アクセサリ

通常単価(税別)
8413,430
税込単価
9253,773
通常出荷日:10日目

・商品タイプ:はんだ除去器商品区分:はんだ付け関連

    未確定 5 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

    • 本体型番

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 10日以内

    型番リスト

    表示件数

    本体型番

    本体重量

    商品詳細種別

    パーツ名

    最小発注数量
    -
    8.5g
    SK-70シリーズ用フック金具
    -
    1個
    SK-70シリーズ
    37.3g
    SK-70シリーズ用保護キャップ
    保護キャップ
    1個
    -
    -
    SK-70シリーズ用ヒートシュリンク(W=22mm)
    -
    1個
    -
    2g
    SK-70シリーズ用ヒートシュリンク(W=18mm)
    -
    1個
    SK-70シリーズ
    14.7g
    コテライザーSK-70シリーズ専用セラミックパーツ
    セラミックユニット
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    965
    ( 1,062 )
    10日目
    1,147
    ( 1,262 )
    10日目
    1,032
    ( 1,135 )
    10日目
    841
    ( 925 )
    10日目
    3,430
    ( 3,773 )
    10日目

    詳細情報

    基本情報

    ・商品タイプ:はんだ除去器商品区分:はんだ付け関連

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    コテライザー SK-70シリーズ用 アクセサリのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    コテライザー SK-70シリーズ用 アクセサリ
    コテライザーシリーズ用交換部品
    コテライザー SK-70シリーズ用 ホットブローチップ
    コテライザー SK-60シリーズ用 ホットブローチップ
    “コテライザー70・90オートII”用交換ホットブローチップ
    “コテライザー70・90オートII”用交換ヒートシュリンク
    メーカーアズワンエンジニアアズワンアズワンコテライザー(宝商)コテライザー(宝商)
    通常価格841-690 -2,186 -2,139 -1,262 -598
    通常出荷日10日目在庫品1日目〜10日目10日目5日目〜7日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    はんだ関連部品・用品カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト